Quel type de gaine électrique choisir pour l’extérieur ?

Il existe plusieurs types de gaines électriques, ou de conduits, pour l’extérieur pour faire passer des câbles ou des fils électriques, courant fort ou courant faible. Chez Legrand, la gamme de conduits cintrables propose des solutions adaptées aux installations en saillie ou en encastré.

Information complémentaire

Quels sont les conduits cintrables adaptés à l’extérieur ?

  • Rai’gliss : à enterrer, préconisé par Enedis pour les branchements NF C 14-100
  • Turbogliss : à enterrer pour des diamètres inférieurs à 40 mm, la référence du marché pour la protection des fils et câbles électriques
  • Duogliss : à enterrer ou en saillie (seulement le gris), recommandé pour le béton préfabriqué et dans les doublages à ossature métallique
  • Octogliss : ICTA noir ou ICA à installer en saillie, la solution sur-mesure pour les pieuvristes
  • TINB ou TIIB : à enterrer (diamètre inférieur à 40 mm) ou en saillie, tube isolant de branchement noir ou ivoire conformes aux exigences Enedis pour les remontées aéro-souterraines

Quels sont les conduits cintrables adaptés à l’extérieur ?

Information complémentaire

Conduit ICTA 3522 Rai’Gliss 

Le conduit Rai’Gliss répond aux préconisations d’Enedis, le gestionnaire de réseau public de distribution de l'électricité en France, pour les branchements selon la norme NF C 14-100. Rai’Gliss est une gamme de gaines électriques résistantes (IK 10) et annelées, livrées avec un manchon ignifugé clipsable.

Les conduits doivent être enterrés à l’extérieur et ne peuvent pas être installés en saillie.

Information complémentaire

Conduit ICTA 3422 TurboGliss

Le conduit ICTA 3422 TurboGliss est la référence du marché pour la protection des fils et des câbles électriques : tire-fil avec revêtement nylon plus résistant et non rétractable, qualité de lubrification exclusive et marquage métrique pour limiter les chutes.

Le conduit peut être enterré si son diamètre est inférieur à 40 mm. Il ne doit pas être installé en saillie.

Information complémentaire

Conduit ICA 3321

Le conduit ICA 3321 est dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Il a une bonne tenue aux UV (Ultra-Violets) et il est non-propagateur de la flamme.

L’installation se fait uniquement en saillie.

Information complémentaire

Conduit 4433 DuoGliss

Le conduit cintrable DuoGliss 4433 est une gaine annelée à haute résistance mécanique (IK10), renforcée grâce à sa « double peau. » Sa surface extérieure lisse permet de limiter les frottements et facilite le passage des conduits dans les ossatures métalliques. La version grise est idéale pour le béton coulé et vibré, ainsi que pour les cloisons à ossature métallique.

Le conduit peut être enterré si son diamètre est inférieur à 40 mm ; seule la version grise peut être installée en saillie.

Information complémentaire

Conduits ICTA 3422 et ICA 3321 Octogliss

Les conduits Octogliss sont la réponse sur-mesure aux besoins des pieuvristes. Les annelures carrées facilitent la coupe et ne bougent pas dans les boîtes. Quant aux couronnes, elles sont interchangeables (diamètres intérieurs identiques de 540 mm).

L'installation en saillie est préconisée pour l'ICTA noir et l'ICA.

Information complémentaire

Conduits TINB et TIIB 3422

Les gaines TINB (Tube Isolant Noir de Branchement) et TIIB (couleur ivoire) 3422 répondent aux exigences Enedis, selon la norme NF C 14-100, pour lier les bornes du distributeur aux boîtes électriques en remontées aéro-souterraines. Testées contre le vieillissement, elles résistent aux UV et à l’humidité.

Les conduits peuvent être enterrés si leurs diamètres sont inférieurs à 40 mm, et peuvent être installés en saillie.

Information complémentaire

Goulotte gaine de protection en acier

Cette protection en acier galvanisé Sendzimir protège les remontées de câbles aéro-souterraines des chocs mécaniques (résistance élevée IK10). Elle protège les câbles électriques des UV, des chocs et des intempéries. La goulotte gaine de protection se fixe sur les poteaux en bois ou en béton et sur les façades.

Elle peut être enterrée si elle mesure au minimum 0,5 m. Pour être installée en saillie elle doit mesurer au minimum 2 m.  

Questions fréquentes

Pour qu’un interrupteur Plexo commande deux lumières différentes, il faut utiliser la commande double Plexo. Ce produit permet de combiner différentes fonctions (double va-et-vient, va-et-vient et poussoirs…) pour toujours plus de possibilités !
En savoir plus
Pour protéger une prise électrique étanche extérieure, vous devez la raccorder à un disjoncteur 16A P+N classique C16 avec raccordement par bornes automatiques au tableau électrique.
En savoir plus
Vous avez besoin de poser des prises extérieures étanches encastrables ?
Avec les prises étanches Plexo de Legrand, vous pouvez installer des prises étanches en simple, double ou triple postes. Plexo, c’est la solution idéale pour vos chantiers en résidentiel, tertiaire et industrie. En savoir plus