Conduit TIIB 3422 Ø32mm pour remontées aéro-souterraines - ivoire RAL1015

  • Ref. 00532
  • LEGRAND

TIIB3422, conduit flexible TIIB 3422 répondant aux exigences ENEDIS pour les remontées aéro-souterraines

6,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit TIIB 3422 - Tube Isolant Ivoire de Branchement - diamètre 32mm - ivoire RAL1015
  • Pour remontées aéro-souterraines - Sans tire-fils
  • 3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon
  • Conforme aux test de vieillissement ENEDIS : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
  • Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02

Avantages

  • Existe en diamètre 16mm jusqu'à 63mm pour s'adapter à chaque configuration d'installation

Les + installation

Conduit livré avec tire-fils sur diamètre 16mm , 20mm et 25mm - Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Les + utilisation

La bonne tenue aux UV permet la protection des câbles et fils électriques en extérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si diamètre <40mm (choisir le conduit DUOGLISS TPC)
  • Idéal pour lier les bornes EDF aux boîtes électriques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polyoléfine
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Flexible, à rétablissement automatique
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Lourd (classe 4)
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Oui
  • Diamètre intérieur
    24.3 mm
  • Diamètre
    32 mm
  • Température de fonctionnement
    -5-90 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971486614

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Il existe plusieurs types de gaines électriques, ou de conduits, pour l’extérieur pour faire passer des câbles ou des fils électriques, courant fort ou courant faible. Chez Legrand, la gamme de conduits cintrables propose des solutions adaptées aux installations en saillie ou en encastré.
En savoir plus