Les canalisations électriques préfabriquées - aussi appelées CEP - LBplus et LBplus data pour la distribution électrique jusqu'à 63A, simplifient la mise en œuvre par l’installateur et garantissent aux exploitants des bâtiments grand tertiaire l’évolutivité de leur projet.
Découvrez les canalisations LBplus et LBplus data
Canalisations LBplus
Les canalisations LBplus sont conçues pour la distribution de l'éclairage et petites puissances, de 25 à 63A. LBplus, c'est la solution pour reconfigurer les espaces en toute simplicité.
Canalisation LBplus data
Les canalisations LBplus data permettent la distribution et la gestion de l'éclairage. Elles intègrent un BUS pour gérer les éclairages.
LBplus : un gain de temps à la mise en œuvre
- pose rapide, simple et sans contraintes : les canalisations électriques préfabriquées LBplus s'installent avec un seul tournevis
- une seule gamme jusqu'à 63A, accessoires communs
- encombrement réduit par rapport à une solution par câbles
- rigidité renforcée : jusqu'à 120kg suspendus
LBplus : une solution souple et évolutive
La solution LBplus s'adapte à tous les environnements grand tertiaire : commerce, grande surface, centre commercial, entrepôt logistique, industrie, parking, salle de sport, etc.
Une solution avec une maintenance aisée et une évolutivité du projet idéale pour l'exploitant.
LBplus : la garantie de continuité d'exploitation
Connexion et déconnexion sous tension et en charge jusqu'à 25A.
LBplus, système complet réparti en deux dimensions
- éléments droits type A (LBA) et type B (LBB) 25/40/63A
- blocs d'alimentation : centraux, droite et gauche avec embouts
- connecteurs avec sélection de phase et triphasés
- LBplus type A : longueur 3m, capacité jusqu'à huit conducteurs
- LBplus type B : jusqu'à 7m entre deux suspensions, fixation directe par filin métallique réglable
LBplus data : l'utilisation des protocoles DALI et 1-10V
- économies d'énergie : gestion automatique de l'éclairage
- viabilité environnementale : baisse de la consommation d'énergie
- baisse des coûts d'exploitation
- respect des normes d'efficacité énergétique
LBplus data : des connecteurs dédiés
- approvisionnement en électricité et raccordement du BUS
- branchement commandes, dispositifs d'éclairage et gestion éclairage
LBplus data, avec BUS DALI intégré
- longueurs droites avec BUS, en 25/40/63A
- blocs d'alimentation : intermédiaires, droite et gauche avec embouts
- accessoires d'installation communs à LBplus
- ballast DALI