Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBA252 - 25A - 2 conducteurs / 2 prises - 3 mètres

  • Ref. ZU75150101
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

116,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Elément droit Type A : version simple - Permet un point de fixation tous les 3m maximum
  • Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique
  • Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible
  • Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires
  • LBA252 longueur 3m :
    - In : 25A
    - Conducteurs : 2
    - Prises : 2
    - Poids : 3kg

Les + installation

Rapidité, simplicité et flexibilité pour la définition et installation des circuits

Les + utilisation

Système conçu pour fonctionner à une température ambiante moyenne de 40°C, il garantit un plus haut niveau de performance comparé aux 35°C minimum requis par la norme

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    25 A
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    2
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400 V
  • Nombre de points de dérivation
    2
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    3000 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Hauteur
    46 mm
  • EAN/Gencode
    8033777078165

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations