Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss Ø40mm - noir à bandes grises

  • Ref. 00040
  • LEGRAND

ICTA3522 Rai'Gliss, conduit cintrable ICTA3522 Rai'Gliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

7,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduit cintrable ICTA3522 Rai'Gliss - diamètre 40mm
  • Noir à bandes grises - Livré avec manchon
  • (IK10) - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique - Conduit seul : IP68 - IK10 - Conduit + manchon : IP30 - Conduit résistant, annelé, ignifugé
  • Conduit non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2 (<0,5%)
  • Conforme EN 61386-22 et répond aux préconisations NFC 14 100 (tableau n°16)

Avantages

  • Tire-fils résistant et non rétractable (nylon)
  • Conduit préconisé par ENEDIS
  • Existe en diamètre 40mm jusqu'à 160mm pour s'adapter à chaque configuration d'installation

Les + installation

Cintrabilité et manchonnage assurent une mise en œuvre facilitée - Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Les + utilisation

La grande résistance aux chocs du conduit RAIGLISS (IK10) assure la longévité des installations électriques de branchement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté pour le béton préfabriqué
  • Installation enterrée déconseillée: choisir le conduit TIIB (stabilisé UV)
  • Toléré pour une pose saillie en extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polyoléfine
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Flexible, à rétablissement automatique
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Très lourd (classe 5)
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Installation à l'extérieur
    Oui
  • Diamètre intérieur
    32.1 mm
  • Diamètre externe
    40 mm
  • Température de fonctionnement
    -5-90 °C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971487154

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Il existe plusieurs types de gaines électriques, ou de conduits, pour l’extérieur pour faire passer des câbles ou des fils électriques, courant fort ou courant faible. Chez Legrand, la gamme de conduits cintrables propose des solutions adaptées aux installations en saillie ou en encastré.
En savoir plus