Portier, visiophonie et interphonie individuel

produit

77 produits
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage JMP
MyHOME | ref. BT3501/JMP

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage JMP

10,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Câble BUS pour diffusion sonore et portier 200m
MyHOME Up | ref. 336904

Câble BUS pour diffusion sonore et portier 200m

339,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit avec cavaliers de configuration marquage numérique de 0 à 9
MyHOME Up | ref. 3501K

Kit avec cavaliers de configuration marquage numérique de 0 à 9

155,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire supplémentaire BUS 220V~ à 240V~ 27V= 600mA - 2 modules
ref. 346020

Alimentation modulaire supplémentaire BUS 220V~ à 240V~ 27V= 600mA - 2 modules

157,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - noire
Linea 3000 | ref. BT343093

Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - noire

965,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Evolué avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Classe 100 | ref. BT344672

Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Evolué avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

554,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - grise
Linea 3000 | ref. BT343091

Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - grise

965,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Platine de rue Linea 3000 audio sans controle d'accès - grise
Linea 3000 | ref. BT343071

Platine de rue Linea 3000 audio sans controle d'accès - grise

424,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 grise
Linea 3000 | ref. BT343082

Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 grise

110,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Lot de 6 badges de couleur compatibles avec le contrôle d’accès
ref. 348260

Lot de 6 badges de couleur compatibles avec le contrôle d’accès

97,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Atténuateur de ligne pour diffusion sonore et vidéo BUS
MyHOME | ref. 3499

Atténuateur de ligne pour diffusion sonore et vidéo BUS

9,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 1
MyHOME Up | ref. 3501/1

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 1

15,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 2
MyHOME | ref. 3501/2

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 2

15,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 3
MyHOME | ref. 3501/3

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 3

15,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interface caméra coaxiale pour installation BUS 2 fils vidéo
ref. 347400

Interface caméra coaxiale pour installation BUS 2 fils vidéo

256,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sonnerie supplémentaire en saillie 2 fils
ref. 336910

Sonnerie supplémentaire en saillie 2 fils

101,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module bouton poussoir de rechange pour maintenance de platine de rue Linea 300
ref. BTSP105

Module bouton poussoir de rechange pour maintenance de platine de rue Linea 300

26,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte d'encastrement pour platine de rue monobloc à défilement de noms Linea 300
ref. BTSP108

Boîte d'encastrement pour platine de rue monobloc à défilement de noms Linea 300

128,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de fin de ligne pour platine de rue Sfera CT15/11
ref. BTSP109

Module de fin de ligne pour platine de rue Sfera CT15/11

26,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Protection type Makrolon pour platine de rue monobloc à défilement de noms Linea 300 référence 308040
ref. BTSP103

Protection type Makrolon pour platine de rue monobloc à défilement de noms Linea 300 référence 308040

26,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Nappes pour connexion du module bouton-poussoir sur platine de rue Linea 300 type 2
ref. BTSP107

Nappes pour connexion du module bouton-poussoir sur platine de rue Linea 300 type 2

13,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Nappes pour connexion du module bouton-poussoir sur platine de rue Linea 300 type 1
ref. BTSP106

Nappes pour connexion du module bouton-poussoir sur platine de rue Linea 300 type 1

13,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Protection type Makrolon pour platine de rue monobloc à boutons poussoirs Linea 300
ref. BTSP104

Protection type Makrolon pour platine de rue monobloc à boutons poussoirs Linea 300

26,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Portier, visiophonie et interphonie individuel

Avec les portiers, visiophones et interphones individuels, changez la vie de vos clients ! Selon les modèles, ils pourront voir leurs visiteurs sur l’écran (image et son) et interagir avec eux avant de décider d’ouvrir la porte ou non, à l’aide du bouton sur le poste intérieur installé dans le logement, ou bien à distance, depuis leur smartphone. Il est en effet possible de contrôler son visiophone connecté (ou interphone vidéo) à distance (ouverture, fermeture du portillon, du portail ou du garage), via les App mobile (Home + Control, Home + Security, ou Door Entry Classe 100X selon les gammes).  

Autre avantage des visiophones connectés, en plus de la sécurité : vos clients peuvent répondre directement au livreur quand ils ne sont pas à la maison et lui donner des consignes à distance pour le dépôt de leur colis par exemple.  

Ces visiophones et interphones filaires sécurisés sont disponibles en kits complets, ou bien chaque élément peut être vendu séparément (poste intérieur ou moniteur, platine de rue, accessoires d’installation).  

Les solutions d’interphones et visiophones en kit complet sont disponibles dans différentes gammes : Classe 300EOS with Netatmo, Classe 100 ou CK2. Certains portiers sont audio, d’autres sont audio et vidéo, et certains disposent d’un contrôle d’accès par badge (badges RFID). Certains Classe 100 ont des systèmes de boucle inductive compatibles avec les prothèses auditives en position T. Les visiophones peuvent également être mains libres, comporter une fonction mémoire et être connectés, selon les modèles. 

Pour compléter l’installation, il est possible d’installer des postes intérieurs supplémentaires (Classe 300EOS with Netatmo, Classe 100, Sprint ou CK2) permettant de parler et/ou de visualiser les visiteurs et dans certains cas d’ouvrir la porte en appuyant sur un bouton ou en utilisant une application, peuvent être audio, ou audio et vidéo.  

Pour compléter l’installation électrique (courant faible), nous vous proposons plusieurs types d’accessoires : des produits pour système BUS (jeu de cavalier avec marquage), des dispositifs pour compléter ou remplacer des pièces des portiers (lot de badges de couleurs (au nombre de 6), ou encore façade de remplacement), etc. 

Découvrez également les solutions de portiers pour les appartements (habitats collectifs) et les carillons et sonnettes, à choisir selon les besoins de vos clients. Consultez notre site pour plus d’informations sur les produits, et adaptez ainsi vos services au plus près des demandes clients.