Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie

  • Ref. 364211
  • CK2
  • BTICINO

Kit audio CK2 mains-libres prêt à poser, adapté à une installation en maison individuelle

208,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit portier audio CK2 mains-libres
  • Kit composé de :
    - 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux
    - Dimensions : 176x98x31mm
    - 1 poste intérieur mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires)
    - Dimensions : 124x128x27mm
    - 1 alimentation 6 modules DIN référence 346040
  • Poste intérieur esthétique : seulement 30mm d’épaisseur
  • Jusqu’à 5 postes intérieurs dans une installation avec intercommunication entre les postes
  • Porte-nom rétro-éclairé 54x34mm sur platine de rue

Les + installation

Poste intérieur idéal pour remplacer une sonnette - Montage facile sur étrier

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Non
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Encastré
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Argent
  • Protocole d'image
    PAL
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Communication interne
    Non
  • Mains libres
    Non
  • Avec fonction jour/nuit
    Non
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Caméra ajustable manuellement
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    168 mm
  • Hauteur
    150 mm
  • Profondeur
    30 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    12-24 V
  • Courant d'alimentation
    0.15-1.35 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Niveau sonore
    82 dB
  • Consommation en veille
    150 mA
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.28-1.5 mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation verticale
    1600-1650 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    50-100 mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Nombre de sonneries
    8
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Non applicable
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Non
  • Réglage du contraste de l'écran
    Non
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Non applicable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    150 m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543478936

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie

À associer