Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces, contrôle d'accès par badges et boucle inductive Blanc

  • Ref. BT364614
  • Classe 100
  • BTICINO

Kit visiophone Classe 100X connecté prêt à poser avec contrôle d'accès par badge, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

980,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 100X
  • Kit composé de :
    - 1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
    - 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100X réf. BT344682
    - 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
    - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
    - 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050
  • Livré avec poste intérieur connecté avec écran 5pouces Classe 100X référence BT344682 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
  • Équipé d'un haut-parleur - Fonctions profession libérale - Visionnage des caméras et commande de l'éclairage
  • Installation murale en saillie ou sur table avec support

Avantages

  • Le smartphone devient une unité interne virtuelle supplémentaire, offrant une expérience nouvelle et bien plus satisfaisante à l'utilisateur qu'un portier vidéo traditionnel
  • Simplicité d'installation
  • Remplacement immédiat de l'ancien modèle - Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Les + installation

Idéal en rénovation et pour le remplacement d'un ancien système d'interphonie

Les + utilisation

Compatible avec les caméras Netatmo

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Oui
  • Angle d'ouverture de la camera
    105 °
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    127 mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    5 inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    164 mm
  • Hauteur
    165 mm
  • Profondeur
    20.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-100 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-27 V
  • Courant d'alimentation
    0.030-0.35 A
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Niveau sonore
    81 dB
  • Consommation en veille
    30 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5 mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Montage en drapeau
  • Mode de commande
    Sans fil
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    16
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    600 m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • SCS
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • EAN/Gencode
    8005543631607

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les portiers vidéo Classe 300EOS with Netatmo et Classe 100X de Bticino sont les appareils les plus simples du marché, aussi bien à installer qu’à utiliser. Ils s’adaptent parfaitement aux besoins des utilisateurs. De plus, la technologie BT (basse tension) permet d’équiper et de...
En savoir plus

Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces, contrôle d'accès par badges et boucle inductive Blanc

À associer