Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - alu/noir
- Ref. NOC-S-PRO
- NETATMO
Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion
443,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 4 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Différencie les personnes, les animaux et les véhicules
- Sirène avec alarme de forte intensité 105 dB pour faire fuir les intrus
- Éclairage intégré : caméra alu/noir doublée d’un système d’éclairage intelligent
- Une utilisation sans aucun abonnement et des mises à jour gratuites
- Fonction Alert-Zones qui permet de recevoir les notifications adaptées et alertes utiles
Avantages
- La Caméra Extérieure envoie une alerte en temps réel sur le smartphone en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule sur la propriété - Elle fait la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin
- Lorsqu’un individu ou un véhicule pénètre sur la propriété, une alerte et une vidéo sont immédiatement envoyées sur le smartphone. Il s’agit d’un intrus ? En déclenchant la sirène et son alarme assourdissante de 105 dB directement depuis l'application, l’intrus prendra la fuite
- En cas d’alerte, l’éclairage se met en marche et peut faire fuir un intrus - Possibilité d’activation manuelle via l’application ou d’allumage automatique
Les + installation
Installation facile en 30 minutes : la caméra s'installe facilement comme un luminaire extérieur - La plage de puissance de 100-240V permet à la caméra d'être installée en remplacement de l'éclairage extérieur existant
Les + utilisation
Alerte en temps réel et fait fuir en cas de cambriolage
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.601 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG-NOC-V9-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Classe 300EOS with Netatmo, bien plus qu’un portier vidéo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Standard (fixe)
- Mode de pose Mur
- Lieu d'utilisation Extérieur
- Protocole TCP/IP
- Power over Ethernet Sans
- Protocole d'image Autre
- Propriété du système d'image Couleur
- Intensité de la couleur 10 Bit
- Taille de distance focale 300-3000 mm
- Couleur Noir
- Sans fil Non
- Type d'interface Wi-Fi/WLAN
- Nombre de mégapixels 4
- Capacité de la mémoire 8 GB
- Avec lentille Oui
- Avec lampe IR Oui
- Portée d'infrarouge max. 15 m
- Protection contre le vandalisme Oui
- Avec détecteur de mouvement vidéo Oui
- Champ de vue horizontal 90-100 °
- Champ de vue vertical 60-100 °
- Consommation d'énergie 10 W
- Tension d’alimentation 110-240 V
- Type de tension AC
- Hauteur 200 mm
- Largeur 110 mm
- Profondeur 50 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -20-50 °C
- Courant d'alimentation 0.02-0.14 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Niveau sonore 105 dB
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.5-1.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Entre axe de fixation verticale 55-95 mm
- Entre axe de fixation horizontale 55-95 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Réglage du volume sonore Non
- Adressable Oui
- Type de caméra Fixe
- Angle de vue de la caméra 100 °
- Type de grade de communication Non applicable
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Réseau Wifi
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Apple Siri
- Amazon Alexa
- Nom de l'application Home + Security
- Fonction d'usage du produit Vidéosurveillance
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730503754
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Devenir spécialiste de la sécurité connectée - PR1202
- E-learning Legrand : découvrir le Classe300EOS with Netatmo - AF0402
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Home + Security : garder simplement un œil sur la maison - AF0209
- E-learning Legrand : Home + Security : ajuster les réglages pour optimiser la sécurité - AF0210
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.12 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - alu/noir
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main