Caméra Extérieure Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone - alu/noir
- Ref. NOC-PRO
- NETATMO
Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion
390,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 4 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Caméra Extérieure Intelligente Netatmo composée de :
- 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir
- 1 carte MicroSD 16GB (incluse dans la caméra)
- 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)
- 1 housse de protection - Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement - Projecteur LED 12W inclus - Résistante aux intempéries : IPX6. Protection contre les UV
- Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion - Différencie les les personnes, les animaux et les véhicules - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
- Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu’à 15m - Angle de vision : 100° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) - Dimensions : 50x110x200mm
- Fonctionne avec l’App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App Home+Sécurity Classe300X de Legrand - Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites -Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Home, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)
Avantages
- Depuis l'application, il est possible de personnaliser les notifications de type(s) d'événement(s) : avec la fonction ~Alert Zones~, il est possible de définir 4 zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
- Avec système d'éclairage intelligent intégré : en cas d'alerte, l'éclairage se met en marche et peut faire fuir un intrus - Il peut aussi éclairer un chemin la nuit - L'activation est manuelle via l'application, ou automatique
- Aucun abonnement : Le stockage des vidéos, l'ensemble des fonctionnalités (streaming, alertes personnalisées…), et les mises à jour sont accessibles gratuitement
Les + installation
Facile à installer, peut s'installer en remplacement d'un luminaire extérieur
Les + utilisation
Alerte en temps réel sur smartphone, en cas d'intrusion. Personnalisation des notifications pour ne recevoir que les alertes utiles
Recommandations / restrictions d’usages
- Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10 minimum ou Androïd 5.0 minimum
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.601 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG-NOC-V9-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Classe 300EOS with Netatmo, bien plus qu’un portier vidéo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Standard (fixe)
- Mode de pose Mur
- Lieu d'utilisation Extérieur
- Protocole TCP/IP
- Power over Ethernet Sans
- Protocole d'image Autre
- Propriété du système d'image Couleur
- Intensité de la couleur 10 Bit
- Taille de distance focale 300-30000 mm
- Couleur Noir
- Sans fil Non
- Type d'interface Wi-Fi/WLAN
- Nombre de mégapixels 4
- Capacité de la mémoire 8 GB
- Avec lentille Oui
- Avec lampe IR Oui
- Portée d'infrarouge max. 15 m
- Protection contre le vandalisme Oui
- Avec détecteur de mouvement vidéo Oui
- Champ de vue horizontal 90-100 °
- Champ de vue vertical 60-100 °
- Consommation d'énergie 10 W
- Tension d’alimentation 110-240 V
- Type de tension AC
- Hauteur 200 mm
- Largeur 110 mm
- Profondeur 50 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -20-50 °C
- Courant d'alimentation 0.02-0.14 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.5-1.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Entre axe de fixation verticale 55-95 mm
- Entre axe de fixation horizontale 55-95 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Réglage du volume sonore Non
- Adressable Oui
- Type de caméra Fixe
- Angle de vue de la caméra 100 °
- Type de grade de communication Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Réseau Wifi
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Apple Siri
- Amazon Alexa
- Nom de l'application Home + Security
- Fonction d'usage du produit Vidéosurveillance
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730502696
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Devenir spécialiste de la sécurité connectée - PR1202
- Formation Legrand : Les clés de vente des solutions connectées - CV1200
- E-learning Legrand : découvrir le Classe300EOS with Netatmo - AF0402
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Home + Security : garder simplement un œil sur la maison - AF0209
- E-learning Legrand : Home + Security : ajuster les réglages pour optimiser la sécurité - AF0210
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Fonctionnalités de l'App
Pour recevoir les notifications de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, vous devez être connecté à l'application Netatmo Security.
Tout d'abord, vérifiez sur l'application Netatmo Security que les événements pour lesquels vous attendez une notification apparaissent dans...
En savoir plus Tout d'abord, vérifiez sur l'application Netatmo Security que les événements pour lesquels vous attendez une notification apparaissent dans...
Sécurité & Conditions d'utilisation
La carte SD se trouve sous la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo. Ouvrez le couvercle comme indiqué sur les images ci-dessous. Utilisez vos ongles ou une pièce pour tirer la bande vers l’arrière de la Caméra, puis retirez le couvercle.
En savoir plus La Caméra filme en continu son environnement : lorsqu'elle détecte un événement, elle enregistre la vidéo sur la carte microSD. Toutes les vidéos (et les données biométriques de profil pour la Caméra Intérieure Intelligente) sont stockées uniquement sur votre carte SD et sont...
En savoir plus Grâce à votre espace de stockage Dropbox, vous pouvez utiliser votre compte Dropbox personnel pour sauvegarder automatiquement les vidéos enregistrées par votre Caméra Extérieure Intelligente Netatmo.
Il ne remplace pas le stockage sur la carte microSD. Toutes les vidéos continuent...
En savoir plus Il ne remplace pas le stockage sur la carte microSD. Toutes les vidéos continuent...
Veuillez noter que vos vidéos de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo ne sont jamais stockées sur les serveurs de Netatmo, seulement ceux de Dropbox. L’envoi de vidéos est aussi sécurisé que n’importe quel autre fichier que vous pouvez déposer dans votre Dropbox.
Pour en savoir...
En savoir plus Pour en savoir...
Remarques: La Caméra requiert une carte microSD pour fonctionner. Une carte SD de qualité est requise pour enregistrer des vidéos au moment où des événements surviennent. Il se peut qu’une carte SD ancienne ou défectueuse ne fonctionne pas correctement. Dans les endroits très animés,...
En savoir plus A savoir : Vous devez configurer Dropbox pour chacune de vos Caméras. Vous pouvez associer votre compte Dropbox à autant de Caméras que vous le souhaitez. En revanche, une Caméra ne peut pas être associée à plusieurs comptes Dropbox.
Pour relier votre Caméra Extérieure Intelligente...
En savoir plus Pour relier votre Caméra Extérieure Intelligente...
Lorsque la carte microSD est pleine, les événements les plus vieux sont effacés pour être remplacés par les plus récents.
Le nombre maximum de vidéos dépend de leur longueur et de la capacité de votre carte microSD. La carte microSD fournie vous permet de stocker une centaine de...
En savoir plus Le nombre maximum de vidéos dépend de leur longueur et de la capacité de votre carte microSD. La carte microSD fournie vous permet de stocker une centaine de...
Dépannage
Si l'application Netatmo Security affiche le message suivant : « Vidéo indisponible. La Caméra est déconnectée. », il est possible que : la caméra ne soit pas correctement branchée à l'alimentation électrique la connexion internet soit mauvaiseDans la plupart des cas vous pouvez...
En savoir plus Même lorsque la Caméra n'est pas connectée à Internet, elle continue à enregistrer et à détecter des événements. La liste des événements est mise à jour lorsque la Caméra bénéficie d'une connexion stable.
Si aucune vidéo n'apparaît dans l'application, différentes raisons peuvent...
En savoir plus Si aucune vidéo n'apparaît dans l'application, différentes raisons peuvent...
La Caméra utilise le protocole HLS (HTTP Live Streaming). Ce protocole est optimal à la fois pour la vidéo en directe (ou le Live) et pour le streaming de vidéos passées enregistrées (les vidéos envoyées dans la timeline).
6 secondes de latences sont inhérentes à ce protocole car la...
En savoir plus 6 secondes de latences sont inhérentes à ce protocole car la...
Pour visionner les diffusions en direct dans la meilleure des qualités (Full HD - 1080p), la vitesse en débit descendant de votre connexion internet doit être d'au moins 400 ko/s. Si votre connexion est plus lente, la Caméra Extérieure Intelligente adaptera la qualité de la vidéo pendant...
Si la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo ne crée pas d’événement dans votre historique, cela peut être dû à plusieurs raisons :
Configuration des zones d’alerteAssurez-vous qu’une zone d’alerte est définie pour la zone où se produisent les événements. Vous pouvez modifier...
En savoir plus Configuration des zones d’alerteAssurez-vous qu’une zone d’alerte est définie pour la zone où se produisent les événements. Vous pouvez modifier...
Utilisation de mes produits connectés
Le numéro de série se compose d'une lettre suivie de six caractères (p. ex. : gxxxxxx). L'adresse MAC est au format suivant :70:ee:50:xx:xx:xx.Vous trouverez le numéro de série / l'adresse MAC de votre Caméra Extérieure Intelligente:
1. Sur votre Caméra Extérieure Intelligente dans les...
Attention, la réinitialisation de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo n'est pas nécessaire en cas de : Problèmes de déconnexion. Visionnage difficile des vidéos. Réception difficile des notifications.
La réinitialisation de la Caméra est nécessaire seulement dans ces deux cas :
...
En savoir plus La réinitialisation de la Caméra est nécessaire seulement dans ces deux cas :
...
Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, les serveurs Netatmo l'envoient automatiquement et gratuitement à tous les appareils. Votre Caméra Extérieure Intelligente recevra la mise à jour, l'installera et redémarrera. Vous serez averti de cet événement dans votre fil...
En savoir plus Les Caméras Extérieure Intelligente Netatmo sont conçues pour une utilisation à titre personnel.
Dans un souci de confidentialité, faites attention à ne pas installer vos Caméras Netatmo en direction de voie publique ou de la propriété de vos voisins. Nous vous conseillons également...
Mes assistants vocaux
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application : Téléchargez l'application « Google Home » de Google disponible sur iOS et Android. Allez dans "Ajouter un nouveau appareil" puis " Configurer un appareil" et choisissez l'application " Netatmo" ...
En savoir plus Installation de mes produits connectés
La Caméra Extérieure Intelligente Netatmo se connecte en Wi-Fi sur une clé 4G. Attention, certains FAI utilisent NAT444 sur des réseaux mobiles, ce qui signifie qu'ils peuvent assigner la même IP à plusieurs utilisateurs. Dans ces cas, la Caméra peut avoir des difficultés à se connecter...
En savoir plus Dans votre App Security Netatmo, depuis le menu des paramètres, sélectionnez votre maison, puis la Caméra que vous souhaitez configurer. Puis, sélectionnez « Configuration réseau », et suivez les étapes de l'application.
En savoir plus Configuration
Si vous ne parvenez pas à connecter la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, suivez les étapes suivantes :
Redémarrez votre routeur et votre smartphone. Redémarrez la Caméra (depuis le disjoncteur). Le projecteur devrait s'allumer pendant quelques secondes. Si le projecteur ne s'allume...
En savoir plus Redémarrez votre routeur et votre smartphone. Redémarrez la Caméra (depuis le disjoncteur). Le projecteur devrait s'allumer pendant quelques secondes. Si le projecteur ne s'allume...
Avant d'installer la Caméra lisez bien attentivement le guide de l'utilisateur.Le guide d’utilisation détaillé ainsi qu’une vidéo montrant toutes les étapes de l’installation sont disponibles sur : https://www.netatmo.com/fr-fr/start/presence
La Caméra Extérieure Intelligente peut...
En savoir plus La Caméra Extérieure Intelligente peut...
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main