Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - blanc

  • Ref. NOC-S-W-PRO
  • NETATMO

Caméra Extérieure avec Sirène Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone, compatible avec App Home + Security - livré avec carte MicroSD, kit de fixation - blanc

443,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Différencie les personnes, les animaux et les véhicules
  • Sirène avec alarme de forte intensité 105 dB pour faire fuir les intrus
  • Des notifications immédiates sur votre smartphone en cas d’intrusion
  • Une utilisation sans aucun abonnement et des mises à jour gratuites
  • Fonction Alert-Zones qui permet de recevoir les notifications adaptées et alertes utiles

Avantages

  • La Caméra Extérieure envoie une alerte en temps réel sur le smartphone en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule sur la propriété - Elle fait la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin
  • Lorsqu’un individu ou un véhicule pénètre sur la propriété, une alerte et une vidéo sont immédiatement envoyées sur le smartphone. Il s’agit d’un intrus ? En déclenchant la sirène et son alarme assourdissante de 105 dB directement depuis l'application, l’intrus prendra la fuite
  • En cas d’alerte, l’éclairage se met en marche et peut faire fuir un intrus - Possibilité d’activation manuelle via l’application ou d’allumage automatique

Les + installation

Installation facile en 30 minutes : la caméra s'installe facilement comme un luminaire extérieur - La plage de puissance de 100-240V permet à la caméra d'être installée en remplacement de l'éclairage extérieur existant

Les + utilisation

Alerte en temps réel et fait fuir en cas de cambriolage

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Standard (fixe)
  • Mode de pose
    Mur
  • Lieu d'utilisation
    Extérieur
  • Protocole
    TCP/IP
  • Power over Ethernet
    Sans
  • Protocole d'image
    Autre
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Intensité de la couleur
    10Bit
  • Taille de distance focale
    300-3000mm
  • Couleur
    Blanc
  • Sans fil
    Non
  • Type d'interface
    Wi-Fi/WLAN
  • Nombre de mégapixels
    4
  • Capacité de la mémoire
    8GB
  • Avec lentille
    Oui
  • Avec lampe IR
    Oui
  • Portée d'infrarouge max.
    15m
  • Protection contre le vandalisme
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Avec détecteur de mouvement vidéo
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Champ de vue horizontal
    90-100°
  • Champ de vue vertical
    60-100°
  • Consommation d'énergie
    10W
  • Tension d’alimentation
    110-240V
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    110mm
  • Profondeur
    50mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Courant d'alimentation
    0.02-0.14A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    105dB
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    55-95mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    55-95mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    100°
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Vidéosurveillance
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730505260

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.12 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit