Caméra intérieure intelligente et connectée Netatmo avec reconnaissance faciale et alerte sur smartphone - alu/or

  • Ref. NSC-PRO
  • NETATMO

Caméra intérieure intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion

261,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Caméra intérieure intelligente Netatmo composée de :
    - 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or
    - 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)
    - 1 câble USB
    - 1 adaptateur secteur + prise
  • Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale - Différencie les inconnus, vos proches et les animaux - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security - Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l’enregistrement des vidéos des proches
  • Caméra full HD 1080p - Vision infra-rouge - Angle de vision : 130° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) ou RJ45 avec port Ethernet 10/100Mbits - Dimensions : 45x45x155mm
  • Fonctionne avec l’App. Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App Home+Sécurity Classe300X de Legrand
  • Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Home et Google assistant (commande vocale et scénarios connectés)

Avantages

  • Smart notifications : Visage familier ou inconnu ? Un mouvement inoffensif ? Votre caméra intérieure utilise la reconnaissance faciale pour détecter les intrus et vous envoie des notifications détaillées
  • Étranger, membre de la famille ou animal de compagnie ? Ne soyez pas dérangé par une fausse alarme : recevez uniquement les notifications qui vous intéressent
  • Le stockage vidéo ainsi que toutes les fonctionnalités et mises à niveau de la caméra extérieure sont disponibles en permanence sans abonnement

Les + installation

Plug & play : facile à installer, configurez-le en quelques minutes seulement

Les + utilisation

Vous pouvez faire confiance à votre caméra intérieure Netatmo pour faire la distinction entre les étrangers, les membres de votre famille et les mouvements inoffensifs. Grâce à la reconnaissance faciale notre Caméra Intérieure détecte un visage inconnu, vous recevez immédiatement une notification sur smartphone avec une photo et une vidéo de l'intrus

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10 minimum ou Androïd 5.0 minimum

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Standard (fixe)
  • Mode de pose
    Mur
  • Lieu d'utilisation
    Extérieur
  • Protocole
    TCP/IP
  • Power over Ethernet
    Sans
  • Protocole d'image
    Autre
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Intensité de la couleur
    10Bit
  • Taille de distance focale
    300-30000mm
  • Couleur
    Noir
  • Sans fil
    Non
  • Type d'interface
    Wi-Fi/WLAN
  • Nombre de mégapixels
    4
  • Capacité de la mémoire
    8GB
  • Avec lentille
    Oui
  • Avec lampe IR
    Oui
  • Portée d'infrarouge max.
    15m
  • Protection contre le vandalisme
    Oui
  • Avec détecteur de mouvement vidéo
    Oui
  • Champ de vue horizontal
    90-100°
  • Champ de vue vertical
    60-100°
  • Consommation d'énergie
    10W
  • Tension d’alimentation
    110-240V
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    110mm
  • Profondeur
    50mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Courant d'alimentation
    0.02-0.14A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    55-95mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    55-95mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    100°
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Vidéosurveillance
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730502719

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Configuration

Nous vous conseillons de placer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo sur une surface plane (table, étagère, etc), à une hauteur comprise entre 1m et 1.5m, face à la porte d’entrée. Ainsi, la caméra pourra détecter les mouvements et capturer les visages de manière optimale.
En savoir plus
Suivez les étapes suivantes pour installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo sur votre smartphone ou tablette : 1. Tout d'abord, nous vous conseillons d'installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo dans l'entrée, face à la porte d'entrée 2. Branchez la caméra grâce au...
En savoir plus

Vous pouvez enregistrer 32 profils par maison depuis l'App Netatmo Security.
Toutes les Caméras Intérieure Intelligentes situées dans la même maison (à choisir à l’installation) partageront les profils enregistrés. Veuillez noter que même si vos deux Caméras sont dans la même maison,...
En savoir plus

Dépannage

Si l'application Netatmo Security affiche le message suivant : « Vidéo indisponible. La Caméra est déconnectée. », il est possible que : la caméra ne soit pas correctement branchée à l'alimentation électrique la connexion internet soit mauvaiseDans la plupart des cas vous pouvez...
En savoir plus
Même lorsque la Caméra n'est pas connectée à Internet, elle continue à enregistrer et à détecter des événements. La liste des événements est mise à jour lorsque la Caméra bénéficie d'une connexion stable.
Si aucune vidéo n'apparaît dans l'application, différentes raisons peuvent...
En savoir plus
La Caméra utilise le protocole HLS (HTTP Live Streaming). Ce protocole est optimal à la fois pour la vidéo en directe (ou le Live) et pour le streaming de vidéos passées enregistrées (les vidéos envoyées dans la timeline).
6 secondes de latences sont inhérentes à ce protocole car la...
En savoir plus

Pour visionner les diffusions en direct dans la meilleure des qualités (Full HD - 1080p), la vitesse en débit descendant de votre connexion internet doit être d'au moins 400 ko/s. Si votre connexion est plus lente, la Caméra adaptera la qualité de la vidéo pendant le visionnage. Par...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés