Sirène Intérieure Intelligente et connectée Netatmo pour caméra intérieure Intelligente 110 dB

  • Ref. NIS01-PRO
  • NETATMO

Sirène Intérieure Intelligente Netatmo, pour faire fuir les intrus pour mieux protéger la maison des cambriolages

119,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sirène Intérieure Intelligente composée de :
    - 1 Sirène Intérieure Intelligente finition blanc
    - 4 piles AA
    - 1 kit de montage
  • A associer à la Caméra Intérieure Intelligente référence NSC-PRO et aux Détecteurs d'Ouverture Intelligents référence DTG-PRO pour un Système Alarme Vidéo Intelligent
  • Alarme 110dB avec sons préenregistrés pour simuler une présence - Dimensions : Ø130mm, épaisseur 35mm
  • Activation et désactivation automatique du Système d’Alarme Vidéo Intelligent - Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Netatmo Security en cas de tentative de désactivation de la sirène - Déclenchement automatique et à distance possible via l'App. Home+Security
  • Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites

Avantages

  • Déclenche automatiquement son alarme de 110dB lorsque la Caméra Intérieure Intelligente détecte un intrus
  • le Système d’Alarme s’active et se désactive automatiquement lors de départ ou d'arrivée au domicile
  • Sons préenregistrés pour simuler une présence le système d'alarme peut-être activé à partir du smartphone

Les + installation

A installer à côté de la Caméra Intérieure Intelligente, communication sans fils par Bluetooth Low Energy (BLE) - Fonctionne avec piles (fournies) ou sur secteur avec un câble micro USB (non fourni)

Les + utilisation

Permet de créer un système de sécurité complet en bénéficiant de la fonctionnalité de reconnaissance faciale (différencie les inconnus, vos proches et les animaux) de la Caméra Intérieure Intelligente pour un déclenchement uniquement en cas d'intrusion

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne uniquement avec la Caméra Intérieure intelligente, vendue séparément
  • Maximum 1 Sirène par Caméra

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de tonalités
    2
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    110dB
  • Tension nominale
    3V
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Type de courant
    DC
  • Consommation d'électricité
    0.0025A
  • Avec contact
    Non
  • Largeur
    130mm
  • Hauteur
    130mm
  • Profondeur
    35mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-50°C
  • Temperature de stockage
    0-50°C
  • Tension nominale (Un)
    3-5V
  • Courant d'alimentation
    0.00015-0.00025A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale
    89-90mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Alcaline
  • Nombre de Pack 1
    4
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    92g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730503006

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations