Portier, visiophonie et interphonie individuel

produit

77 produits
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage O et I
MyHOME | ref. 3501/OI

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage O et I

10,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GR
MyHOME | ref. 3501/GR

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GR

10,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GEN
MyHOME | ref. 3501/GEN

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GEN

10,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Borne extractible MyHOME_Up pour produit DIN 2 pôles
MyHOME | ref. 3508U2

Borne extractible MyHOME_Up pour produit DIN 2 pôles

3,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Borne extractible MyHOME_Up pour produit DIN pas 3,81mm
MyHOME | ref. 3508BUS

Borne extractible MyHOME_Up pour produit DIN pas 3,81mm

3,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Portier, visiophonie et interphonie individuel

Avec les portiers, visiophones et interphones individuels, changez la vie de vos clients ! Selon les modèles, ils pourront voir leurs visiteurs sur l’écran (image et son) et interagir avec eux avant de décider d’ouvrir la porte ou non, à l’aide du bouton sur le poste intérieur installé dans le logement, ou bien à distance, depuis leur smartphone. Il est en effet possible de contrôler son visiophone connecté (ou interphone vidéo) à distance (ouverture, fermeture du portillon, du portail ou du garage), via les App mobile (Home + Control, Home + Security, ou Door Entry Classe 100X selon les gammes).  

Autre avantage des visiophones connectés, en plus de la sécurité : vos clients peuvent répondre directement au livreur quand ils ne sont pas à la maison et lui donner des consignes à distance pour le dépôt de leur colis par exemple.  

Ces visiophones et interphones filaires sécurisés sont disponibles en kits complets, ou bien chaque élément peut être vendu séparément (poste intérieur ou moniteur, platine de rue, accessoires d’installation).  

Les solutions d’interphones et visiophones en kit complet sont disponibles dans différentes gammes : Classe 300EOS with Netatmo, Classe 100 ou CK2. Certains portiers sont audio, d’autres sont audio et vidéo, et certains disposent d’un contrôle d’accès par badge (badges RFID). Certains Classe 100 ont des systèmes de boucle inductive compatibles avec les prothèses auditives en position T. Les visiophones peuvent également être mains libres, comporter une fonction mémoire et être connectés, selon les modèles. 

Pour compléter l’installation, il est possible d’installer des postes intérieurs supplémentaires (Classe 300EOS with Netatmo, Classe 100, Sprint ou CK2) permettant de parler et/ou de visualiser les visiteurs et dans certains cas d’ouvrir la porte en appuyant sur un bouton ou en utilisant une application, peuvent être audio, ou audio et vidéo.  

Pour compléter l’installation électrique (courant faible), nous vous proposons plusieurs types d’accessoires : des produits pour système BUS (jeu de cavalier avec marquage), des dispositifs pour compléter ou remplacer des pièces des portiers (lot de badges de couleurs (au nombre de 6), ou encore façade de remplacement), etc. 

Découvrez également les solutions de portiers pour les appartements (habitats collectifs) et les carillons et sonnettes, à choisir selon les besoins de vos clients. Consultez notre site pour plus d’informations sur les produits, et adaptez ainsi vos services au plus près des demandes clients.