Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

  • Ref. BT364618
  • Classe 100
  • BTICINO

Kit visiophone Classe 100 prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

684,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit portier Classe 100 Basique audio-vidéo couleur mains libres pour la réponse à l'appel et ouverture du portail
  • kit composé de :
    - 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux
    - 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 réf. BT344662
    - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
    - 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050
  • Livré avec poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 référence BT344662 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
  • Visionnage des caméras et commande de l'éclairage
  • Installation murale ou sur table

Avantages

  • Simplicité d'installation
  • Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Idéal en rénovation et pour le remplacement d'un ancien système d'interphonie

Les + utilisation

Design fin 18mm et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    1
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Nombre max. de postes intérieurs
    2
  • Nombre max. de platines de rue
    2
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Oui
  • Angle d'ouverture de la camera
    15 °
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    127 mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    5 inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Convient les personnes en situation de handicap
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    164 mm
  • Hauteur
    165 mm
  • Profondeur
    20.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-27 V
  • Courant d'alimentation
    0.010-0.25 A
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Niveau sonore
    82 dB
  • Consommation en veille
    30 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5 mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation verticale
    60-85 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    60-115 mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Nombre de sonneries
    16
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    600 m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Configurateur
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • EAN/Gencode
    8005543631133

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les portiers vidéo Classe 300EOS with Netatmo et Classe 100X de Bticino sont les appareils les plus simples du marché, aussi bien à installer qu’à utiliser. Ils s’adaptent parfaitement aux besoins des utilisateurs. De plus, la technologie BT (basse tension) permet d’équiper et de...
En savoir plus

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

À associer