Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

  • Ref. BT344662
  • Classe 100
  • BTICINO

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap

479,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 Basique écran couleur 5pouces
  • Avec :
    - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
    - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
    - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
    - Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
  • Dimensions :
    - Hauteur : 165mm
    - Largeur : 164mm
    - Profondeur : 20,5mm
  • Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
  • Blanc

Avantages

  • Simplicité d'installation
  • Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Installation en saillie sur BUS 2 fils

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation possible sur table avec 2 supports référence BT344692
  • Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Avec secret de conversation
    Oui
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Voyant de fonctionnement
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Oui
  • Ouvre-porte automatique
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'interface
    Autre
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Avec écran tactile
    Non
  • Largeur
    164 mm
  • Hauteur
    165 mm
  • Profondeur
    20.5 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-27 V
  • Courant d'alimentation
    0.010-0.25 A
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Niveau sonore
    82 dB
  • Consommation en veille
    10 mA
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    1600-1650 mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Nombre maximum d'écrans additionnels
    63
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Nombre de sonneries
    16
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Type de caméra
    Non applicable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    600 m
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543630846

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

À associer