Support de table pour nouveaux postes intérieurs Classe 100 vidéo et audio

  • Ref. BT344692
  • Classe 100
  • BTICINO

Un support de table pour installer le poste intérieur Classe 100 à portée de mains

78,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support de table pour postes intérieurs Classe 100

Les + installation

Support de table commun aux postes intérieurs audio et audio-vidéo

Recommandations / restrictions d’usages

  • Prévoir 2 supports pour la fixation des postes intérieurs audio-vidéo Classe 100
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Technique d'installation
    Autre
  • Type d'interface
    KNX
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur
    67 mm
  • Hauteur
    100 mm
  • Profondeur
    112 mm
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Non
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543631034

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations