Poste intérieur audio Classe 100 mains libres

  • Ref. BT344282
  • Classe 100
  • BTICINO

Poste intérieur audio Classe 100, un interphone mains-libres, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte

116,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Poste intérieur audio mains-libres Classe 100 - Blanc
  • Avec :
    - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
    - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
    - Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute)
    - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
  • Dimensions :
    - Hauteur : 155mm
    - Largeur : 102mm
    - Profondeur : 18,5mm
  • Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
  • Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Avantages

  • Simplicité d'installation
  • Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Installation murale en saillie ou sur table avec support

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation possible sur table avec support référence BT344692

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de communication
    Half-duplex
  • Type de système
    Hybride
  • Nombre de canaux
    1
  • Fonction d'appel simple
    Oui
  • Fonction d'appel groupé
    Oui
  • Fonction d'appel général
    Non
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur)
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Température de fonctionnement
    5-40 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    102 mm
  • Hauteur
    155 mm
  • Profondeur
    20 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-27 V
  • Courant d'alimentation
    0.0085-0.055 A
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Niveau sonore
    86 dB
  • Consommation en veille
    8.5 mA
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    1600-1650 mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    600 m
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543631164

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations