Câble BUS pour diffusion sonore et portier 200m

  • Ref. 336904
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

339,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble d'installation BUS flexible 1 paire torsadée
  • Longueur couronne 200m
  • Conforme aux normes IEC 20-13 et IEC 20-14
  • Isolation 400 V.

Les + installation

Installation enterrée possible dans un conduit

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Section nominale du conducteur
    0.5mm²
  • Taille AWG
    20
  • Coupe transversale nominale conducteur (AWG)
    20kcmil
  • Diamètre du conducteur
    1.7mm
  • Classe du conducteur
    Classe 2 - âme câblée rigide
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Brins torsadés
    Oui
  • Isolation des fils
    Autre
  • Spécification de l'isolation principale
    Autre
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Couleur de conducteur
    Blanc
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Température max. admissible du conducteur
    70°C
  • Blindage
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Gaine protectrice
    Sans
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Spécification du matériau gaine externe
    Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine
    Blanc
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Non
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    Eca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6
    Sans
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
    Oui
  • Diamètre externe approx.
    4.8mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    -15-70°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -15-70°C
  • Tension nominale U0
    400V
  • Tension nominale U
    400V
  • Temperature de stockage
    -15-70°C
  • EAN/Gencode
    8012199654362

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Pour bénéficier de performances optimales, privilégiez l'utilisation du câble BUS 2 fils Bticino pour réaliser l'installation des portiers vidéo chez vos clients. En effet, Bticino offre une gamme importante de portiers vidéo intérieurs et extérieurs spécialement adaptés au système...
En savoir plus