Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - noire

  • Ref. BT343093
  • Linea 3000
  • BTICINO

Linea 3, platine de rue pour 1 ou 2 logements

965,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • En Zamak BUS 2 fils
  • Caméra grand angle avec LED à vision de nuit
  • IP 54
  • 1 badge maitre par programmation
  • Finition noire

Avantages

  • Simple installation, 2-wires system
  • Remplacement immédiat d'un ancien panneau externe à 2 fils

Les + installation

Contrôle d'acces par badge jusqu'à 20 badges dont le badge maitre

Les + utilisation

Porte étiquette rétro-éclairé

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Matériau des boutons d'appel
    Plastique
  • Matériau de la façade
    Aluminium
  • Hauteur de la façade
    190mm
  • Largeur de la façade
    100mm
  • Profondeur d'encastrement
    26.65mm
  • Mode de pose
    Saillie
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-100°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-27V
  • Courant d'alimentation
    0.04-1A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    80dB
  • Consommation en veille
    40mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    1-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    110°
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543674994

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations