Disjoncteur Phase + Neutre - 2A - bornes automatiques - 1 module
DNX³, disjoncteur Phase+Neutre permet de protéger les appareils de commandes contre les surtensions, à monter dans le tableau électrique, idéal pour les installations résidentielles
57,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Pouvoir de coupure 3000A - Courbe C
- Sa connexion avec les bornes automatiques se fait d'un simple geste et sans outil pour un gain de temps et de confort appréciables
- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Garantit un excellent contact (pas de vis qui se desserre avec le temps)
- Accepte le passage du peigne d'alimentation - Arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
Information sur la gamme
Les disjoncteurs DNX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Ils permettent de répondre aux contraintes d'installation en résidentiel, avec un pouvoir de coupure de 3000A. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils acceptent le passage du peigne d'alimentation.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060928919
- Profondeur d'encastrement 60.9 mm
- Courbe C
- Nombre de pôle(s) 2
- Nombre de pôles protégés 1
- Calibre 2 A
- Tension 230 V
- Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 3 kA
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
- Montage encastré Oui
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Degré de pollution 2
- Produits auxiliaires associables Oui
- Largeur en nombre de modules 1
- Classe de protection (IP) IP20
- Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
- Section de raccordement cable rigide 1.5-2.5 mm²
- Antidéflagration Non
- Largeur 17.8 mm
- Hauteur 94.8 mm
- Profondeur 74 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Tension nominale (Un) 180-250 V
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Type de connexion Peigne et câble
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Mode de pose Rail DIN
- Type de borne Borne automatique
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Disjoncteurs
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plusQu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plusLa norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce...
En savoir plusPour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur dédié, chargé de les protéger et de couper le courant s’il...
En savoir plusUne VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plusUn disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...
Les valeurs données en milliampères ne correspondent pas à un disjoncteur, mais à un dispositif différentiel (interrupteur ou disjoncteur différentiel). C’est pourquoi on ne peut pas tout à fait parler de puissance de disjoncteur, mais de sensibilité de 15 mA, 30 mA ou 60 mA....
En savoir plusLa pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple....
En savoir plusVous avez prévu de rénover votre installation électrique ou d’ajouter un nouveau circuit. Mais voilà : pour l’indispensable dispositif de protection, vous hésitez entre un disjoncteur classique et un disjoncteur bipolaire. Quelle différence ? Un disjoncteur unipolaire + neutre...
En savoir plusSi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur...
En savoir plusLe disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plusDans le cadre d’une rénovation ou d’une installation, vous envisagez de brancher plusieurs radiateurs électriques. Ces convecteurs correspondent à des circuits de chauffage et doivent être branchés sous un disjoncteur d’un certain calibre. Tous les circuits de votre...
En savoir plusDans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous envisagez de remplacer vos plaques de cuisson classiques par de l’induction ? Vous vous demandez si le disjoncteur et le câblage doivent être changés eux aussi ? Pour choisir un disjoncteur pour plaques à induction, il est...
En savoir plusDans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau...
En savoir plusEntre disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit, votre cœur balance : vous ne savez pas quel dispositif choisir pour la rénovation de votre installation électrique, ou quand il s’agit d’ajouter un nouveau circuit ? En réalité, entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit, il...
En savoir plusLe disjoncteur est l’un des dispositifs essentiels à la sécurité de votre installation électrique. Il protège les biens matériels de votre habitation. Il assure la coupure en charge d’un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Bien choisir son disjoncteur en respectant...
En savoir plusLe disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances : le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement vous soupçonnez un comportement défaillant Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un...
En savoir plusLorsqu’un défaut électrique, comme une surcharge ou court-circuit, est détecté au sein de l’installation électrique, le disjoncteur a pour mission de couper l’alimentation du circuit auquel il est relié.
Le disjoncteur assure un rôle de protection des biens, et coupe...
Placé dans le tableau électrique en aval de l’interrupteur différentiel, le disjoncteur divisionnaire a pour mission d’assurer la protection d’un circuit électrique auquel il est dédié. Le disjoncteur est calibré selon les besoins en puissance du circuit qu’il alimente en...
En savoir plusLe disjoncteur protège son circuit des surintensités en le coupant en cas de défaut. Celui-ci peut se traduire par un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou par une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). Le disjoncteur coupe le circuit afin d’éviter les...
En savoir plusLe disjoncteur divisionnaire protège son circuit électrique des différentes surintensités qui peuvent advenir comme une surcharge ou un court-circuit.
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas...
Le disjoncteur fonctionne suivant deux caractéristiques : la protection magnétique et thermique. La protection magnétique réagira sous l’effet d’une forte surintensité (court-circuit). La protection thermique se déclenche sous l’effet de la chaleur provoqué par une surcharge. Le...
En savoir plusSi le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient...
Lorsque dans l’environnement du tableau électrique il se fait entendre un bourdonnement ou grésillement, il est nécessaire d’en identifier la cause. Ce type de bruit peut ne pas être anodin et il convient de régler le problème rapidement. Il peut s’agir d’une simple question de...
En savoir plusLe disjoncteur protège des courts-circuits mais aussi des surcharges électriques. Chaque circuit électrique est en capacité de supporter une intensité déterminée et en cas de dépassement, le disjoncteur déclenche.
La courbe du disjoncteur correspond au réglage du seuil de...
Sélectionner son équipement avec soin est gage de sécurité, surtout en matière d’électricité. D’une manière générale, lorsque l’on souhaite s’équiper en matériel électrique, il est conseillé de choisir une marque portant la norme française (NF).
Les matériels...
Lors d’un orage, il n’est pas rare de voir des coupures d’électricité se produire, soit au niveau de l’installation de l’habitation ou encore de l’alimentation électrique du quartier. En effet, l’orage et la foudre créent des perturbations magnétiques et électriques...
En savoir plusLe disjoncteur, placé directement dans le tableau électrique, a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés. Il coupe le courant quand il détecte une surintensité ou un court-circuit.
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire...
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté
La norme NF C 15-100 exige un...
Un disjoncteur qui saute dès que l’on allume le four est particulièrement gênant au quotidien. Il y a plusieurs explications possibles : cela peut découler d’un court-circuit il peut y avoir une surcharge il y a peut-être un problème de calibrage Le disjoncteur...
En savoir plusLorsqu’un disjoncteur « saute » la nuit, il peut s’agir simplement d’un bruit provenant du tableau électrique, ou bien d’un disjoncteur qui saute véritablement et coupe le courant.
Une fois que le problème est précisé, il convient de procéder par élimination pour en déterminer...
Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité.
En savoir plusTableaux électriques
L’origine du grésillement d’un tableau électrique peut provenir d'une cause simple, comme le désserage des bornes à vis.
En savoir plusLes disjoncteurs sont des dispositifs de protection réglementaires placés dans le tableau électrique de l’habitation.
Leur rôle est d’empêcher qu’une surintensité ou un court-circuit ne vienne endommager les circuits électriques de votre tableau électrique ainsi que vos appareils...
Les plombs du tableau électrique n’existent plus et ont été remplacés par des cartouches fusibles (avec ou sans témoin). À présent, leur remplacement par des disjoncteurs est préconisé et même rendu obligatoire pour les constructions neuves ou grandes rénovations en raison de leur...
En savoir plusInstallation électrique et réseau
La norme NF C 15-100 est la référence en matière d’installation électrique. Elle encadre notamment les solutions de protection qui doivent être mises en place dans le tableau électrique, afin d’assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des équipements. La norme NF C...
En savoir plusInstallé dans le tableau électrique, le disjoncteur qui protégera le circuit d’une VMC devra être un disjoncteur divisionnaire. C’est-à-dire qu’en cas de surchauffe ou de court-circuit, ce dernier coupera le courant au départ du circuit de la VMC. Le circuit de la VMC doit comporter...
En savoir plusNorme NF C 15-100
La hotte de votre cuisine doit être raccordée à une prise électrique. Le circuit électrique sur lequel se trouve cette prise doit être protégé par un disjoncteur 20A avec une section de fils de 2,5mm². De plus, la prise qui alimente la hotte doit être placée au minimum à 1,80m du...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel