Installations photovoltaïques pour le résidentiel et le tertiaire : les solutions Legrand

Photovoltaïque

Dans un contexte de crise énergétique, environnementale et économique, les Français, consommateurs et entreprises, sont de plus en plus nombreux à équiper leurs logements et leurs bâtiments tertiaires en panneaux solaires. En effet, le nombre d’installations photovoltaïques a augmenté de plus de 33% en 2024 (source : Enedis Open Data).

 

Motivée par une prise de conscience des enjeux climatiques, la demande pour les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque, connaît une forte croissance, soutenue par les avancées technologiques et une baisse significative des coûts de production, rendant l’énergie solaire de plus en plus compétitive.

Marchés résidentiel & tertiaire

pv residentiel ombriere ferme 930x430

Découvrez les solutions Legrand pour répondre aux enjeux de protection et de gestion des installations photovoltaïques, que ce soit en résidentiel, sur des toitures par exemple ou en tertiaire, sur des toitures, des ombrières de parking ou encore des fermes photovoltaïques (également appelées centrales au sol). 
 

677 000 foyers équipés en solutions photovoltaïques à fin 2024 (source ENEDIS)
+ de 15 000 MW raccordés en solutions photovoltaïques > à 36 kVA (source ENEDIS)
45% de réduction de la facture d’énergie suite à l’installation de panneaux solaires (source ENEDIS)

Accès aux rubriques

Installations photovoltaïques résidentielles

Information complémentaire

Pour bénéficier d’une installation photovoltaïque complète et sécurisée, les professionnels et les particuliers pourront opter pour les solutions Legrand.

Information complémentaire

Protéger son installation 

Lorsque l’on installe des panneaux solaires dans une maison individuelle par exemple, il est primordial de penser à la sécurité des biens et des personnes. Proposez ainsi à vos clients les solutions de la gamme PV3 Legrand, interrupteurs différentiels et disjoncteurs, pour protéger les équipements de leur installation photovoltaïque (onduleurs, panneaux solaires, etc.) des risques électriques de type surcharge ou courts-circuits.

Les coffrets Plexo3 ou Drivia peuvent également être équipés d’autres modules de protection, tels que :

  • accessoires de répartition (peignes, répartiteurs, cordons)
  • parafoudres
  • inter-sectionneurs
  • connecteurs MC4
  • planche signalétique

Information complémentaire

Mesurer et piloter : autoconsommer simplement

Pour mesurer et gérer efficacement sa production solaire, découvrez les packs connectés photovoltaïque Drivia with Netatmo pour le résidentiel. Vos clients pourront ainsi suivre la production de leurs panneaux solaires depuis leur smartphone via l’app Home + Control et autoconsommer simplement grâce à des modules connectés à installer facilement dans le tableau électrique. 

Installations photovoltaïques tertiaires
Installations photovoltaïques tertiaires

Information complémentaire

Legrand propose une offre complète de solutions pour la protection des installations photovoltaïques tertiaires, qu’elles soient supérieures ou inférieures à 250kVA, en courant continu ou alternatif.

Information complémentaire

Installations photovoltaïques inférieures à 250 kVA

Pour protéger les installations photovoltaïques de 36 à 250kVA, toitures ou ombrières, nous proposons diverses solutions, indispensables à la sécurité du bâtiment tertiaire équipé, à savoir des : 

  • coffrets et accessoires 
  • inter-sectionneurs
  • coupe-circuits
  • parafoudres
  • disjoncteurs

Choisissez les produits adaptés à votre chantier en fonction de l’installation à équiper : courant continu (DC) ou courant alternatif (AC). 
 

Information complémentaire

Installations photovoltaïques supérieures à 250kVA

Pour protéger les installations photovoltaïques supérieures à 250kVA, centrales au sol (800/1000 VAC) ou toitures/ombrières, Legrand recommande l’installation de : 

  • un coffret de protection DC équipé d’inter-sectionneurs, de coupe-circuits, de parafoudres et d’accessoires (connecteurs, répartiteurs unipolaires, blocs de jonction,etc.
  • une armoire de protection AC 800-1000 VAC (pour les centrales au sol)
  • un transformateur HTA/BT
     

Legrand vous propose une offre complète pour protéger efficacement les installations photovoltaïques jusqu'à 250 kVA.

Information complémentaire

Normes et réglementations autour du photovoltaïque 

Différentes normes et réglementations régissent aujourd’hui l’installation et la production d’électricité renouvelable
•    le guide UTE PV 15-712-1
•    la loi climat et résilience pour les bâtiments
•    la loi APER

Vidéos

Le photovoltaïque en vidéos

Information complémentaire

Se former sur le photovoltaïque 

Si vous débutez avec le photovoltaïque, la formation en ligne AF0806 est faite pour vous ! Comprenez le fonctionnement et les différents types d’installations, découvrez les panneaux solaires et les onduleurs et apprenez comment protéger ce type d’installation. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les obligations réglementaires photovoltaiques ? Découvrez notre formation AF0808

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir