Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 32A - 6 modules

  • Ref. 4 142 44
  • LEGRAND

DX³, Inter-sectionneur modulaire pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques

287,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur sectionneur à manette 1000V= à coupure pleinement apparente
  • Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
  • Contacts à double coupure
  • Intensité nominale : 32A - Nombre de pôles : 2
  • 6 modules - Montage sur rail DIN EN 60715

Les + installation

Auxilaires communs à la gamme DX³

Les + utilisation

Adapté aux applications photovoltaïques

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
  • Tension de fonctionnement normale 24-1000 V
  • Courant nominal 32 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 32 A
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 1 kA
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
  • Commande motorisée en option Oui
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Oui
  • Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
  • Convient pour montage au sol Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale Non
  • Adapté à un montage en distributeur Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP20
  • EAN/Gencode 3245064142441

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription