Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 63A - 6 modules

  • Ref. 4 142 46
  • LEGRAND

DX³, Inter-sectionneur modulaire pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques

341,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur sectionneur à manette 1000V= à coupure pleinement apparente
  • Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
  • Contacts à double coupure
  • Intensité nominale : 63A - Nombre de pôles : 2
  • 6 modules - Montage sur rail DIN EN 60715

Les + installation

Auxilaires communs à la gamme DX³

Les + utilisation

Adapté aux applications photovoltaïques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    1000 V
  • Tension de fonctionnement normale
    24-1000 V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63 A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    63 A
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1 kA
  • Nombre de pôles
    2
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    3
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Oui
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Convient pour montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Adapté à un montage en distributeur
    Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245064142465

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations