Protection des équipements photovoltaïques : la gamme PV³

Photovoltaïque

En France, les installations photovoltaïques sont encadrées par la norme NF C 15-100, une référence en matière d’installations électriques chez les particuliers. Pour les protéger, il est nécessaire d’installer des équipements de protection performants (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, etc.).

La gamme PV³ d’interrupteurs différentiels et de disjoncteurs Legrand est la solution de protection idéale pour les installations AC de vos clients :  elle couvre tous les besoins et assure une protection de haute qualité !

Pourquoi protéger son installation photovoltaïque ?

Bien que conçus pour être robustes, les équipements d’une installation photovoltaïque (panneaux solaires, onduleurs, etc.) peuvent être exposés à des risques électriques : foudre, courts-circuits, surcharges, etc. 

Pour garantir leur protection, ainsi que celle des occupants du logement, il est essentiel de respecter certaines règles de sécurité imposées par la norme NF C 15-100 et le guide UTE 15-712-1 (disponible sur le site de l'AFNOR), comme par exemple :

  • la création d’un circuit électrique dédié
  • l’installation d’équipements de protection : disjoncteurs, interrupteurs différentiels, parafoudres, etc.
  • le raccordement à la terre

L’assurance d’installations photovoltaïques sécurisées en toutes circonstances !

Gamme PV³ : la tranquillité optimale

Les solutions modulaires PV³ , interrupteurs différentiels et disjoncteurs, pour installations AC offrent :

  • un câblage sûr et facile : passage du peigne possible, connexion vis/vis, bornes isolées IP20 de grande capacité 35 mm² et à cage montante
  • robustesse et durabilité : endurance mécanique et électrique, fonctionnement sous des températures de -25°C à +70°C
  • un marquage simple et visible : identification claire de la position des contacts (ON/OFF) et picto panneau photovoltaïque pour identification immédiate du type d’installation concernée
  • un design soigné pour assurer la sécurité et le confort grâce à une forme étudiée et dessinée dans la matière des appareils, permettant ainsi à l’air de circuler et limitant les échauffements entre chaque disjoncteur
  • une identification facile de la fonction grâce à la couleur de la manette (noire pour les disjoncteurs, grise pour les interrupteurs différentiels)
  • une facilité d’installation sur rail DIN (griffe bi-stable, compatibilité avec tournevis plat ou cruciforme)

Interrupteurs différentiels PV³

Conformes à la certification NF et à la norme IEC 61008-1, les interrupteurs différentiels ont une manette grise qui permet de les différentier des disjoncteurs.

Voici les principales caractéristiques de la gamme d’interrupteurs différentiels PV³ :

  • arrivée haut/départ bas
  • bornes à vis
  • types A et AC
  • 25 à 63A
  • 30 ou 300mA

Disjoncteurs PV³

Équipés d’une manette noire pour faciliter la distinction avec les interrupteurs différentiels, les disjoncteurs sont conformes à la norme IEC 61898-1 et à la certification NF.

Voici les principales caractéristiques de la gamme de disjoncteurs PV³ :

  • 1P+N en 1 ou 2 modules
  • bornes à vis
  • courbe C
  • 2 à 63A
  • 4500A

Monophasé et triphasé

La gamme PV³ est prévue pour protéger la partie AC (courant alternatif) des installations photovoltaïques monophasées. Il s'agit d'une solution idéale pour les chantiers avec micro-onduleurs ou pour la partie AC d'une installation avec onduleur.

Si l'installation de votre client dispose d'un onduleur centralisé, nous mettons également à votre disposition des solutions DC (courant continu) : parafoudres, inter-sectionneurs et disjoncteurs.

Les coffrets Plexo³ sont parfaitement adaptés à cette typologie d'installation (1000V=).

Pour des installations en triphasé, découvrez également toutes nos solutions tri/tétra au catalogue.

Coffrets Drivia et Plexo³ pour une installation fiable et pérenne

Pour mettre en œuvre les solutions de protection PV³, découvrez les coffrets Drivia et Plexo³.

Les coffrets Drivia, à l’esthétique épurée et à l’élégance discrète, séduiront vos clients. Idéals pour les coffrets AC, ils garantissent une mise en œuvre rapide et facile avec les systèmes Drivia™ Liberty, Drivia™ Easy ou encore Drivia™ Clip.

Pour des coffrets DC/AC ou AC à l’épreuve des chocs et qui permettent de réaliser un câblage rapidement et sans contrainte, choisissez Plexo³.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir