Protéger les installations photovoltaïques supérieures à 250 kVA

Photovoltaïque

Pour vos chantiers photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 kVA, nous recommandons l’installation de solutions de protection adaptées. En effet, les fermes photovoltaïques, également appelées centrales au sol, sont des installations spécifiques qu’il faut impérativement sécuriser.

 

Découvrez notre offre complète pour la protection des installations photovoltaïques tertiaires supérieures à 250 kVA.

+ de 50% de la production d'énergie solaire produite en France est réalisée par les installations > 250 kVA*

*Source : Open Data Enedis

Fonctionnement d’une installation photovoltaïque grand tertiaire (> 250kVA)

ferme photovoltaique coffret transformateur a sec 930x430

Coffret de protection DC

coffret accessoires inter sectionneurs coupe circuit parafoudre 2 930x430

L’énergie générée par les panneaux photovoltaïques arrive tout d’abord dans un coffret de protection DC 1000 à 1500 VDC.

Voici les solutions Legrand en courant continu que vous pouvez proposer à votre client :

Coffrets et accessoires :

  • Marina, la gamme de coffrets polyester IP66
  • Répartiteurs unipolaires ou bipolaires
  • Connecteurs type MC4
  • Viking 3, des blocs de jonction

Inter-sectionneurs, appareils modulaires pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adaptés aux applications photovoltaïques, tel que :

  • IS Vistop 1000V= / 32 à 125 A

Coupe-circuits : 

  • Coupe-circuit 20 A 1000 V= pour fusibles
  • Fusibles cylindriques 1000 V= / 5 à 20 A

Parafoudres :

  • Type 2 Imax 40 kA 600 V= ou 1000 V=

Armoire de protection AC

armoires disjoncteurs boitiers coupe circuit 930x430

L’énergie des panneaux photovoltaïques passe ensuite dans un onduleur photovoltaïque et arrive dans une armoire de protection AC 800-1000 VAC.

Voici les solutions Legrand en courant alternatif :

Armoires :

  • XL3 4000, qualifiées 1000 VDC
  • Accessoires : platines – supports jeux de barre – plastrons pour DMX3 et SPX3-V 

Disjoncteurs boîtiers ouverts 1000 VAC :

  • DMX3 4000 / 630 à 4000A / PdC 50kA

Disjoncteurs boîtiers ouverts 400 VAC :

  • DMX3 1600 – 2500 – 4000- 6300 / 630 à 6300 A

Coupe-circuits 800 VAC :

  • SPX3-V / 160-250-400-630 A

Transformateur HTA/BT 

L’énergie doit ensuite passer dans un transformateur HTA/BT avant d’être acheminée vers le réseau électrique haute tension.  
Les transformateurs secs dédiés aux centrales au sol sont en configuration élévateur. Ils sont fabriqués sur mesure.

Voici quelques-unes de leurs caractéristiques : 

  • puissance jusqu’à 20 000 kVA
  • tension primaire de 1 000 V à 36 kV
  • tension primaire spécifique pour installation photovoltaïque : 15 750 - 21 000 V
  • bi-tension au primaire et/ou au secondaire
  • fréquence de 60 Hz
  • ucc de 4 à 10 %
  • classes environnementales  E3 - C2 - F1 
  • classe E4 sur mesure
  • transformateur élévateur
  • équipements dédiés (écran électrostatique…)
  • courants d’enclenchement spécifiques

Obligations et réglementations autour du photovoltaïque > 250 kVA

Les installations de panneaux photovoltaïques sur des centrales au sol, toitures et ombrières de grandes surfaces, d’une puissance supérieure à 250 kVA, sont régies par la norme NF C 13-100 et plus précisément par le guide UTE 15-712. 

En matière de réglementations, ces installations ne font pas l’objet d’obligations réglementaires. En revanche, la revente de l’électricité renouvelable est de mise.
 

Legrand met à disposition son expertise dans la distribution de puissance pour proposer des solutions dédiées pour les centrales au sol : du transformateur élévateur aux disjoncteurs ouverts 1000 VAC.

Formations sur le photovoltaïque

Découvrez le photovoltaïque avec la formation en ligne Legrand AF0806 : fonctionnement des installations, types de panneaux solaires et onduleurs, protections nécessaires, etc.

Pour en savoir plus sur les obligations réglementaires autour du photovoltaïque, optez pour la formation AF0808.
 

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir