Prise connectée

produit

39 produits
Prise de courant 16A pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Métal Tungstène
Céliane with Netatmo

Prise de courant 16A pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Métal Tungstène

57,30

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Lot de 3 prises de courant connectées dooxie with Netatmo avec plaque blanche
dooxie with Netatmo

Lot de 3 prises de courant connectées dooxie with Netatmo avec plaque blanche

140,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Lot de 3 prises de courant connectées dooxie with Netatmo avec plaque effet aluminium
dooxie with Netatmo

Lot de 3 prises de courant connectées dooxie with Netatmo avec plaque effet aluminium

132,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant 16A pour installation connectée dooxie with Netatmo avec plaque blanche
dooxie with Netatmo

Prise de courant 16A pour installation connectée dooxie with Netatmo avec plaque blanche

46,00

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant 16A pour installation connectée dooxie with Netatmo avec plaque effet aluminium
dooxie with Netatmo

Prise de courant 16A pour installation connectée dooxie with Netatmo avec plaque effet aluminium

48,30

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise Control mobile pour connecter tous les produits
Céliane with Netatmo

Prise Control mobile pour connecter tous les produits "with Netatmo" et les éclairages Zigbee 3.0

69,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Oui, il est possible de brancher une box Internet sur une prise connectée. Cependant, afin d'éviter d'éteindre cette prise par la suite, ce qui provoquerait une perte de connexion Internet, nous vous invitons à interdir son arrêt en paramétrant la prise connectée sur laquelle est...
En savoir plus
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de...
En savoir plus
Parce qu’il dispose d’une connexion sans fil à Internet, un objet connecté peut être piloté ou programmé à distance depuis une application pour smartphone ou tablette. Il peut aussi envoyer, recevoir et traiter des données diverses et variées.
Les domaines d’application des objets...
En savoir plus
Pour réaliser une prise commandée connectée, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée une prise de courant connectée + une ou plusieurs commandes d'éclairage sans fil
En savoir plus
Le réseau WiFi auquel le Classe 300EOS with Netatmo est connecté doit être de type 2.4GHz 802.11 b/g/n.
Les réseaux de type 5 GHz ne sont pas compatibles.
En savoir plus

Les prises connectées

La prise connectée Céliane™ with Netatmo est une prise intelligente qui permet de contrôler l'allumage/extinction de vos équipements (appareils électriques, gros électroménager, éclairages...) à distance ou en local, que ce soit par la voix via un assistant vocal ou via une commande sans fil Départ / Arrivée.
Vous pouvez paramétrer l'envoi d’alertes sur votre smartphone via l’application Home + Control afin de mesurer et suivre vos consommations journalières/mensuelles.

 

La prise connectée doit obligatoirement être associée à un kit de démarrage ; ce kit vous permet de connecter une première pièce pour contrôler votre maison à distance (en connecté) grâce au Wi-Fi de votre box Internet. Il comprend un interrupteur connecté avec option variateur et une prise Control mobile - Blanc. Tous ces éléments sont livrés avec support, enjoliveur et plaque de finition. Coloris disponibles : Blanc, Titanium (gris), Noir. Vous pourrez ainsi allumer et éteindre tout appareil à distance ou même simuler votre présence lorsque vous n'êtes pas là en activant à distance le fonctionnement d'une prise où il y aurait un lampadaire branché dessus. Smart ! 

 

Le kit de démarrage peut être complété avec :

  • des kits d’extension, pour connecter d’autres pièces : ils contiennent une prise de courant connectée, une commande sans fil et un interrupteur filaire avec option variation
  • des prises connectées (prise intelligente) supplémentaires livrées en individuel ou en lot (intensité exprimée en Ampères (A))

vous pouvez également utiliser le Pack de démarrage d'éclairage connecté pour connecter votre 1ère pièce

 

De faible encombrement, la prise connectée ou prise intelligente, s'installe dans une boîte d'encastrement profondeur 40mm, en neuf comme en rénovation. Accessoire pratique, les adhésifs repositionnables vous permettent de fixer les commandes sans fils sur tous les supports !

 

Téléchargez l'application gratuite Home + Control, disponible sur Google Play (Android) et sur App Store (iOS / iPhone).

L'offre connectée "with Netatmo" se décline dans plusieurs gammes, diverses fonctions : interrupteurs connectés , commandes, tableau éléctrique, modualaire, régulation du chauffage, etc.)  pour vous offrir confort et sécurité dans la maison.

Le premier tableau électrique connecté de Legrand, Drivia with Netatmo vous permet de prendre le contrôle de votre logement, de l’éclairage jusqu’aux appareils les plus énergivores.

 

 

À découvrir aussi