Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeAC 30mA - 3 modules

  • Ref. 4 116 33
  • DX³
  • LEGRAND

DX³-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement et coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

226,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
  • Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
  • Intensité nominale 63A - Sensibilité 30mA - 3 modules
  • Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
  • Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Permet la répartition optimisée par peigne

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Recommandations / restrictions d’usages

  • L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ayant au maximum la même intensité nominale que l’interrupteur différentiel

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension 230 V
  • Calibre 63 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de différentiel AC
  • Sélectif Non
  • Type retardé de courte durée Non
  • Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
  • Tenue au courant de choc 0.25 kA
  • Type de tension AC
  • Avec dispositif de verrouillage Oui
  • Fréquence 50 Hz
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
  • Degré de pollution 2
  • Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
  • Numéro RAL (équivalent) 7035
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 53.4 mm
  • Hauteur 98.1 mm
  • Profondeur 77.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
  • Couleur Gris
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Type de connexion Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • EAN/Gencode 3245064116336

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Tertiaire de proximité

Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus
Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus
La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.   Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la...
En savoir plus
La démarche Legrand tertiaire de proximité qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, vous permet de réaliser une installation électrique en puissance limitée et surveillée.   Pour rappel, le tertiaire de proximité...
En savoir plus
Dans le cadre de la démarche tertiaire de proximité, qui regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A, il est recommandé de chiffrer son étude dans le respect des normes en vigueur.   Ensemble, découvrons les étapes pour...
En savoir plus
La démarche tertiaire de proximité regroupe l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Pour les chantiers tertiaire de proximité en puissance surveillée, la norme NF C 15-100 impose la fourniture d’une note de calcul, afin de vérifier...
En savoir plus