Solutions Legrand pour panneaux photovoltaïques : exemple d’installation

Photovoltaïque

Pour répondre à la demande énergétique croissante, les projets solaires apparaissent comme la solution idéale. Près de 50% de la production solaire en 2024 provient d'installations de plus de 250kVA, principalement de grandes infrastructures. En France, l’objectif de Legrand est d’atteindre une puissance photovoltaïque de 100GW d’ici 2050. 
Découvrez un exemple d’installation photovoltaïque équipée de produits Legrand.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Réseau photovoltaïque

Dans un réseau photovoltaïque, le courant passe dans plusieurs installations. Nous vous expliquons en détails comment fonctionnent ces différents éléments qui composent le réseau photovoltaïque (d’une grande infrastructure – puissance > à 250kVA) et en quoi les solutions Legrand sont adaptées pour rendre celui-ci performant et sécurisé. 
 

Information complémentaire

Coffret DC Plexo³

Le coffret DC est la première installation par laquelle le courant passe pour créer la connexion avec toutes les autres et ainsi former le réseau PV.

Voici quelques caractéristiques du Coffret DC Plexo³ de Legrand : 

  • isolation totale (Classe II) – IP65-IK09 et résistance aux UV 
  • kit connecteurs MC4 et planche signalétique fournis
  • reçoit les dispositifs de protection DC

Information complémentaire

TGBT 800 V AC

Le TGBT est la 3ème installation par laquelle le courant passe pour former le réseau photovoltaique après le coffret DC et l’onduleur. Plusieurs produits font partie de cette installation :

Disjoncteur boîtier ouvert DMX3 

  • courant de fonctionnement jusqu'à 31 A à 800 V AC
  • pouvoir de coupure de 65kVA à 800 V AC 
  • gamme complète d’accessoires et d’auxiliaires de contrôle et signalisation

Porte fusible SPX3- V 

  • courant de fonctionnement jusqu’à 630A à 800 V AC
  • 4 tailles disponibles 
  • accessoires d'intégration dans les armoires XL3 4000

Compteur d’énergie
Possibilité d’ajouter un compteur triphasé d’énergie MID ou non MID.

Armoire XL4000

  • qualifiées en 800 V AC
  • équipements de montage DMX3 , SPX3 -V

Information complémentaire

Cablofil Fasclic Auto+

Il s’agit du 4ème lien de connexion par laquelle le courant passe pour former le réseau photovoltaïque après le coffret DC,  l’onduleur et le TGBT. 

Voici quelques caractéristiques du chemin de câble Cablofil Fasclic Auto + : 

  • rapidité et facilité d’installation avec éclisse automatique intégrée
  • portée 2m, bord de sécurité et ventilation des câbles
  • largeur de gamme et de finitions (EZ, HR, 304L et 316L)
     

Information complémentaire

Transformateur sec HTA/BT

Le transformateur sec est la 4ème installation par laquelle le courant passe pour former le réseau photovoltaïque, après le coffret DC,  l’onduleur et le TGBT. 

Voici les caractéristiques du transformateur sec HTA/BT : 

  • puissance jusqu’à 20 000kVA
  • tension primaire standard ou spécifique : 15 750 - 21 000 V
  • transformateur élévateur 
     

Information complémentaire

P31 Auto

Le chemin de câble P31 Auto est le 5ème lien de connexion par laquelle le courant passe pour former le réseau photovoltaïque après le coffret DC, l’onduleur, le TGBT et le transformateur sec. 

P31 Auto, c’est : 

  • un assemblage rapide grâce aux éclisses automatiques intégrées
  • une gamme complète d’accessoires d’installations
  • une largeur de gamme et de finitions dont HR : produits classe 8, 850h BS et E90
     

Information complémentaire

Installations électriques

En sortie du transformateur d'une centrale photovoltaïque au sol (ferme photovoltaïque), l'électricité produite est injectée sur le réseau.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir