Information complémentaire

Caractéristiques de la gamme Fasclic Auto+
Fasclic Auto+, nouvelle gamme de chemin de câbles filaires à éclissage automatique avec ses 4 hauteurs 30, 54, 105 et 150mm pour des largeurs allant de 50 à 600mm et disponible en 4 finitions pour répondre à tous les besoins spécifiques des différents chantiers (Classe de corrosion C1 à CX).
Les longueurs de Fasclic Auto+ sont équipées d’un système d’éclisses automatiques filaires assurant une connexion sans outil, simple, facile et rapide. Le système est pensé pour offrir une robustesse comparable à un éclissage classique en un temps record.
Information complémentaire

Facile à installer
Assemblage des longueurs en quelques gestes simples.
Les longueurs Fasclic Auto+ s'assemblent sans outil. Le système d'éclisses a été conçu pour pouvoir s'installer sans contraintes, dans des espaces restreints.