Configurateur Legrand Cable Management

version JANVIER 2021

Outil digital dynamique facilitateur de choix, la web app Cable Management est un véritable assistant technique pour tous vos projets de cheminements de câbles fil métalliques Cablofil et tôle P31 AUTO ! Cette application on-line vous permet de concevoir la liste complète des produits dont vous avez besoin et d’avoir ainsi une vue exhaustive de l’ensemble de l’installation. Un choix plus sûr et plus rapide, en toute autonomie.

Principe de fonctionnement

Le configurateur vous guide en créant une liste de produits répondant à vos critères : longueurs, largeurs, type de finition, type de pose (sol, mur, plafond), gamme(s), etc. La liste est ensuite exportable (format xls ou pdf) vers un fichier informatique ou vers certains webshops pour intégrer un panier de commande (chiffrage prix public).

Fiable et complet, le configurateur automatise l'ajout des accessoires indispensables à l'installation et suggère des éléments présentant un intérêt propre à l'installation (boîte de dérivation, clips d'identification, etc).

Pour vous, installateurs, architectes, bureaux d’études ou distributeurs, c’est l’assurance d’une préparation sans erreur ni oubli qui pénaliseraient la mise en œuvre de vos chemins de câbles fil et tôle.

Avantages

  • outil simple à utiliser sur tous supports : ordinateur de bureau, tablette et téléphone mobile (7")
  • prise en main immédiate
  • assure une cohérence du système par le bon choix des traitements de surface
  • calcul automatique des solutions de supportage et des accessoires
  • large choix de produits
  • guide de choix illustré
  • conseils de pose

Information complémentaire

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message