Cablofil™ : le système de chemins de câbles filaires !

Tertiaire & industrie

Avec son bord sécurité breveté (soudure en T) et sa conception mécanique spécifique avec une portée de 2 mètres, le système de chemin de câbles en fils d’acier soudés Cablofil permet le transport et la gestion des câbles de manière efficace, évolutive et économique.

Le chemin de câbles le plus certifié et testé : conforme aux normes IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)

Chemins de câbles filaires Cablofil™ : une offre fiable à tous les niveaux

  • structure ouverte à 90% :

- maintenance des câbles et contrôle visuel facilités

- échauffement minimal des câbles : des économies substantielles sur les coûts d’exploitation

- rétention de poussière restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace

  • facilité de mise en œuvre : réalisation sur site de changements de direction sans pièce spécifique
  • résistance à la corrosion grâce aux divers traitements de surface possibles à choisir selon l’environnement

Information complémentaire

Offre étendue de solutions d’installation, de fixation et de finition

  • éclissage rapide EDRN
  • éclissage rapide pour chemins de câbles fil : CEFAS, FASLOCK, Z240
  • éclissage traditionnel, avec éclisses droites ou coudées
  • couvercles et paniers d’angle
  • cornières de séparation, jonctions et guide-câbles
  • composants de liaison et de liaison équipotentielle
  • composants pour data centers
  • composants support agroalimentaire
  • composants de mise en œuvre

Information complémentaire

Cablofil™ HR : haute résistance à la corrosion et au feu

Les chemins de câbles Cablofil avec finitions HR sont une excellente alternative à la finition GC Standard :

  • ils offrent de meilleures performances aux essais au brouillard salin à 850h
  • ils assurent la résistance au feu : homologation E90 suivant la norme DIN 4101-12

Conformes aux critères des normes EN ISO 9223, IEC 61537 et EN ISO 9227, qui définissent plusieurs classes de corrosivité selon les conditions atmosphériques types, les chemins de câbles HR filaires ainsi que leurs composants aux finitions ZnAl et ZnMg répondent aux problématiques des environnements très corrosifs.

Information complémentaire

Systèmes de supportage métalliques : une réponse adaptée assurée !

Aussi bien les chemins de câbles filaires Cablofil que les chemins de câbles tôle P31 sont compatibles avec l’offre de supportages métalliques de Legrand Cable Management.

Bénéficiez d’un large choix de solutions selon :

  • le type de fixation : standard (plafond, murale, en faux plancher) ou particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils, etc.)
  • les charges supportées (légères, moyennes ou lourdes)

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir