Système LOGIX™ : passez à la facilité !

Tertiaire

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Montage intuitif, facile et rapide

Grâce à son système à clippage rapide, LOGIX accepte tous les appareillages électriques de format 45 sans avoir besoin de passer par un support :

  • montage de l'appareillage en façade par simple clippage dans la goulotte
  • raccordement rapide, sans tournevis, grâce au bornier à connexion automatique
  • câblage inter-compartiments facilité : plus besoin d'outil, la pastille s'enlève à la main
  • accessoires astucieux facilitant la pose, dont les AI/AE livrés pré-assemblés (système breveté par Planet Wattohm), qui se clippent en façade et recouvrent la coupe du couvercle

Conçues pour les lieux recevant du public tels que les écoles, les lycées ou les hôpitaux, les goulottes LOGIX assurent :

  • une sécurité totale des installations, des personnes et des données : le Normaclip (système breveté par Planet Wattohm) protège les parties actives de l'installation auxquelles il est impossible d'accéder avec des outils fins ou des objets pointus
  • une flexibilité totale des installations : les composants permettent de reconfigurer facilement les installations
  • une esthétique parfaite : les profilés, le Normaclip et l'appareillage se déclinent en plusieurs coloris et matériaux pour une harmonie parfaite
  • moins de dépenses : la qualité irréprochable des composants garantit la pérennité des installations et limite les coûts de maintenance
  • plus de productivité : les composants offrent un gain de temps sur les chantiers en limitant le nombre de manipulations à réaliser et en facilitant le montage direct sans outils

Information complémentaire

Appareillage 45 LOGIX™ : mise en œuvre simple et rapide

  • offre étendue de prises électriques, prises RJ45, prises audio-vidéo et chargeurs USB
  • montage par simple clippage direct
  • assemblage intuitif
  • raccordement rapide grâce au bornier à connexion automatique
  • épanouissement des câbles favorisé grâce aux 2 borniers orientés (entrée/sortie)
  • concept mâle-femelle facilité

Information complémentaire

Goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC LOGIX™

Goulottes 45 PVC

  • diverses longueurs et solutions antimicrobiennes proposées
  • système à clippage direct avec la gamme d’appareillage LOGIX 45, compatible avec tout appareillage format 45 et adaptateur modulaire
  • pré-pastillage inter-compartiments
  • matière contact vert (tenue de l’appareillage améliorée) et couvercle autoguidé (confort de mise en œuvre)

Goulottes universelles

  • pour toute installation dans des bâtiments tertiaires
  • pour tous types d’appareillage à entraxe 60 et format 45
  • apportent confort et rapidité d’installation
  • conformes aux normes NF EN 50085-2-1 et à la directive RoHS

Information complémentaire

Goulottes d’installation 45 et universelles aluminium LOGIX™

  • esthétique soignée, adaptée à tous les styles d’architecture
  • alignement parfait des profilés grâce aux goupilles d’éclissage
  • perforations oblongues inter-compartiments
  • profilés en aluminium, matériau 100% recyclable, 10 microns, inaltérable et facile d’entretien
  • compatibles tout appareillage : format 45, entraxe 60
  • conformes aux normes NF EN 50085-2-1 et à la directive RoHS

Information complémentaire

Goulottes de distribution et d'installation ZH LOGIX™ : sécurité renforcée contre le feu

Offre conçue pour les ERP (hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, écoles, musées, etc), les établissements abritant des équipements de valeur (salle informatique, call centers, etc), les gares, les aéroports, les métros, les tunnels ou encore les industries.

En cas d’incendie, les goulottes ZH LOGIX assurent une réduction de l’opacité et de l’acidité :

  • augmentation de la visibilité des chemins d’évacuation et d’accès
  • diminution des effets irritants des fumées

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir