Information complémentaire

Résistance et sécurité accrues
- pas de corrosion
- très bonne résistance aux agents chimiques
- résistance aux chocs (IK10) et aux U.V.
- ininflammable, auto-extinguible
- non propagateur de la flamme (M1, I2, F4)
- plage de température de tenue du PVC : -20°C / +60°C
- peu blessant pour les mains comme pour les câbles électriques
- non conducteur électrique (pas de mise à la terre requise)
- recyclable
Information complémentaire

Installation simplifiée
- léger à manipuler ou transporter
- plusieurs hauteurs et largeurs de profilés (longueur 3 m) proposées pour s’adapter aux contraintes des lieux
- rapide à installer :
- très facile à perforer, à découper, à souder
- montage sans outil, sans vis
- alignement facilité des profilés
- rayon de courbure minimum de 150mm
- accessoires de raccordement pré-éclissés
- large gamme de composants de fixation
- encoches permettant la prise en compte de la dilatation du chemin de câbles
Information complémentaire

Design innovant
- optimisation de la capacité de câblage pour chaque dimension
- profilés adaptés au clippage direct des éclisses et des couvercles
- résistance mécanique accrue jusqu’à 20%
- 2 formes de profilés :
- standard : fond plat pour optimiser la capacité de câblage
- renforcé : fond avec nervures pour répondre à des charges supérieures
- double perforation du fond des profilés
- existe en non perforé
- éclissage automatique

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.