Information complémentaire

EZ-Path® : performance, sécurité et pérennité
- classement de résistance au feu (étanchéité aux flammes et isolation thermique) : procès verbal de classement EI 120 pérenne selon EN 13501-2 dans tous types de mur
- FM Approved : solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde
- certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique
- étanchéité assurée, avec ou sans câbles
- pré-calibrage usine et certification vide/plein des matériaux intumescents
- aucun coût supplémentaire n’est à prévoir pour le maintien de la protection incendie
Information complémentaire

EZ-Path® : installation facilitée
- fixation mécanique de l’ensemble EZ-Path : la réponse idéale aux contraintes de tirage des câbles
- solution passe-câbles mécanique et automatique : aucune manipulation au niveau du coupe-feu n’est à prévoir lors du montage
- tirage de câbles, préconnectorisés ou non, facilité par l’utilisation d’un simple tire-fil
Information complémentaire

EZ-Path® : infrastructure modulable
- adaptables à tous types de murs, les modules peuvent être assemblés pour former un ensemble solide dans une installation horizontale ou verticale
- flexibilité garantie sans corrompre la paroi coupe-feu : tout ajout d’équipements ou changement de configuration se fait sans formation, sans outil, sans poussière ni débris
Information complémentaire

Protection passive contre l’incendie : une obligation en continu
- protection passive contre l’incendie : doit assurer l’étanchéité aux fumées, stopper la propagation du feu et assurer l’isolation thermique
- systèmes coupe-feu : doivent restaurer le degré de protection incendie des murs et planchers
- compartimentage du bâtiment : nécessaire afin d’assurer l’évacuation des personnes en toute sécurité ainsi que la protection des biens
- évolutions constantes des installations électriques, réseaux de télécommunication et de données : exigent une solution coupe-feu spécialement conçue pour le passage de câbles et s’adaptant automatiquement

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.