Nouveauté

Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44T - SERIE 44+ - hauteur 118mm, largeur 102mm et longueur 356mm

  • Ref. 2 500 58
  • EZ PATH
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44T - hauteur 118mm , largeur 102mm et longueur 356mm

2534,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 1 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Pour diamètre câbles 21
  • En rénovation
  • Degré coupe feu cloison rigide E190
  • Degré coupe feu cloison rigide E1120

Les + installation

Autocentrique des équipements

Information sur la gamme

Système EZ-PATH™ , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path™ offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Forme
    Quadrangulaire
  • Hauteur extérieure
    116 mm
  • Largeur extérieure
    102 mm
  • Epaisseur de plaque/longueur de produit
    356 mm
  • Accessoires requis
    Non
  • Convient aux cloisons sèches
    Oui
  • Convient aux cloissons massives
    Oui
  • Convient pour plafonds solides
    Oui
  • Résistant aux intempéries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971328334

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations