Nouveauté

Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path RFG-2 - diamètre 25mm et longueur 41,3mm

  • Ref. 3 507 05
  • EZ PATH
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path RFG-2 - diamètre 25mm et longueur 41,3mm

112,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Conçu pour les câbles diamètre maximun 14mm
  • Utile pour les installations murales
  • Utile pour les parois flexibles et rigides

Avantages

  • Haute capacité de chargement de câbles

Les + installation

Aucun matériel supplémentaire exigé

Les + utilisation

Aucune maintenance exigée

Information sur la gamme

Système EZ-PATH™ , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path™ offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Forme Rond
  • Hauteur extérieure 31.8 mm
  • Largeur extérieure 31.8 mm
  • Diamètre 31.8 mm
  • Diamètre intérieur 15.5 mm
  • Epaisseur de plaque/longueur de produit 41.3 mm
  • Accessoires requis Non
  • EAN/Gencode 3414971258266