Nouveauté

Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD33T - SERIE 33 - hauteur 75mm, largeur 75mm et longueur 267mm

  • Ref. 2 500 18
  • EZ PATH
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD33T - hauteur 75mm , largeur 75mm et longueur 267mm

881,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour diamètre câbles 21
  • Excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques : 1000h résistance aux brouillards salins
  • Degré coupe feu cloison rigide E190

Les + installation

Equipé de cornes universelles à l’arrière des armoires pour faciliter l’installation des accessoires

Recommandations / restrictions d’usages

  • Environnements corrosifs ou nécessitant un haut niveau d’hygiène

Information sur la gamme

Système EZ-PATH™ , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path™ offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Forme
    Quadrangulaire
  • Hauteur extérieure
    75 mm
  • Largeur extérieure
    75 mm
  • Epaisseur de plaque/longueur de produit
    267 mm
  • Accessoires requis
    Non
  • Convient aux cloisons sèches
    Oui
  • Convient aux cloissons massives
    Oui
  • Convient pour plafonds solides
    Oui
  • Résistant aux intempéries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971328327

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations