Nouveauté

Console sans vis CB 100 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fix. murale et plafond charges légères à moyennes- GS

  • Ref. 3 508 10
  • CB
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 110daN , hauteur 69mm et longueur 130,7mm - finition GS

10,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Compatible avec tous les environnements et tous les Chemin de câbles
  • Fixation sans vis avec Cablofil chemin filaire et tôle P31 avec BFC multiclip
  • Gain de temps au montage par fixation automatique latérale sur rail EDF et RE41SP à l'aide de crochets.

Les + installation

Griffes latérales permettent une fixation rapide avec Rails R41SP et R21SP et EDF

Les + utilisation

Fixation sans vis avec chemin de câbles Cablofil et P31

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    130.7 mm
  • Largeur
    40.9 mm
  • Hauteur
    71.4 mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    50-100 mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle
    90-90 °
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    1150 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970650689

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations