Nouveauté

Console C41S 300 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31, tôle P31 - fixation murale et plafond charges lourdes - finition GC

  • Ref. 5 950 33
  • C41
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console C41S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 340daN et longueur 300mm - finition GC

48,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P42

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    300mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    130mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    100-300mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    3400N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599075950336

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.747 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit