Rail oblongs trou de serrure R41S 3000 E20 chemins de câbles fils Cablofil - fix. plafond balancelle ou pendard charges lourdes - GS

  • Ref. 3 437 50
  • R41
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS

45,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)
  • Accepte différent type de console
  • Aide à la découpe grâce au marquage sur le produit

Les + installation

Installation rapide grâce aux trous qui permettent de fixer le rail sur un mur ou au sol ou au plafond

Les + utilisation

Le rail peut être utiliser dans tous les chantier tertiaire et industriel

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    3000 mm
  • Largeur
    41 mm
  • Hauteur
    41 mm
  • Largeur de rainure
    22 mm
  • Epaisseur de matériau
    2 mm
  • Forme de profilé
    Profilé en C
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Largeur de trou
    13 mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Charge maximum supportée
    0.68 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970716385

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17.991 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)