Boîtes de sol LOGIX™

Mobilier de bureau

Offre complète adaptée à chaque environnement, les boîtes de sol LOGIX s’intègrent parfaitement dans les planchers techniques ou les chapes de béton.

Simples à installer et à équiper, elles sont disponibles en version prises horizontales et prises verticales pour vous permettre de réaliser un système de branchements électriques au sol adapté à vos besoins.

Information complémentaire

Boîtes de sol standards

  • cadre apparent en finition métal inox brossé, plastique ou laiton brossé : s'adapte aux espaces de travail en toute discrétion
  • cadre recouvrant : protège des découpes, idéal pour les revêtements de sol de type vinyle ou moquette
  • boîtes carrées avec prises horizontales (un maximum d'appareillages) en 12, 18 ou 24 modules
  • boîtes carrées avec prises verticales (idéales pour les sols de faible épaisseur) en 8, 12 ou 16 modules
  • installation facile par clippage, sans outil
  • sécurité assurée : boîtes verrouillables avec ou sans clé

Information complémentaire

Boîtes de sol affleurantes

  • s'intègrent discrètement dans les espaces de travail
  • version avec prises en position horizontale (pour intégrer plus de fonctions) en 12, 18 ou 24 modules
  • version avec prises en position verticale (idéales pour les sols de faible épaisseur) en 8, 12 ou 16 modules
  • kit d'extension : permet une intégration dans un plancher technique de plus de 122mm
  • 2 finitions proposées : laiton brossé et métal inox brossé
  • idéales pour les marbres et carrelages grâce au couvercle qui peut recevoir un revêtement de sol de 15mm d'épaisseur

Information complémentaire

Boîtes de sol rondes

  • s'adaptent harmonieusement aux espaces de travail
  • boîte 20 modules avec prises horizontales (pour brancher un maximum d’appareils) ou 16 modules avec prises verticales (convient parfaitement aux sols de faible épaisseur)
  • idéales pour des revêtements de sol type moquette ou vinyle : le cadre recouvrant protège les découpes
  • installation dans un plancher technique ou dans une chape de béton (avec la boîte d'encastrement universelle)
  • verrouillables avec ou sans clé pour une protection contre toute ouverture non désirée

Information complémentaire

Boîtes de sol Haute Résistance

  • conçues pour résister à une charge importante et/ou à des nettoyages à grandes eau comme l'exigent certains chantiers tertiaires
  • s'intègrent parfaitement dans les chapes de béton des environnements très exigeants : halls d'accueil des immeubles tertiaires, GSC, GSA, concessionnaires automobiles, musées, aéroports, GSB, showrooms, etc.
  • permettent de réaliser :

- des solutions IP30 (parquet épais) et IP66 (marbre, carrelage)

- des trappes de visite pour permettre l'accès aux câbles et boîtes de dérivation installées dans des dalles de béton et ainsi faciliter la maintenance des réseaux de puissance et le brassage informatique

Information complémentaire

Boîtes de sol IP66

  • totalement protégées contre les projections d’eau toutes directions
  • idéales pour les espaces ouverts au public en intérieur ou en extérieur : centres commerciaux, halls, musées, aéroports, piscines, terrasses, etc.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir