Plaque de finition Inox pour couvercle métal Inox de boîte de sol standard réf PW-28741

  • Ref. PW28711
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Plaque de finition Inox permet d'habiller le couvercle métal Inox de la Boîte de sol standard.

66,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
  • Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
  • Inox brossé
  • Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…). IK08 : Protection contre une énergie de choc jusque 5 joules.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur de la plaque de recouvrement
    244 mm
  • Application
    Boîte sur-sol
  • Technique d'installation
    Autre
  • Type de fixation
    Autre
  • Plaque obturatrice
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Adapté à un champ d'inscription
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Largeur
    154 mm
  • Hauteur
    7.5 mm
  • EAN/Gencode
    3271784151395

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations