Boîte d'encastrement auto-ajustable 12/18m

  • Ref. PW28518
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte d'encastrement pour installer une boîte de sol standard ou affleurante

78,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Auto-ajustable pour une épaisseur de béton comprise entre 65mm et 90mm : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement.
  • Quatre faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections L 75mm x H 25mm mini, L 225mm x H 38mm maxi) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)
  • Parfaitement étanche au coulage béton grâce à un film plastique sur ses quatre faces.
  • Livré avec un masque métallique isolant du béton lors de son coulage et équipé d'opercules pliables pour en faire des poignées afin de faciliter son extraction une fois le béton sec.
  • Matières : acier galvanisé et angles en plastique

Avantages

  • Permet une fixation rapide et sans outil du cadre support de la boite de sol standard par clipsage et système de verrouillage exclusif dans les crans de ses quatre angles plastiques.

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Evolutivité : sans retoucher au sol ni décâbler, on peut remplacer une boîte de sol standard initialement installée par une affleurante et vice versa. Pratique notamment pour les bâtiments de location de locaux tertiaires.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    280 mm
  • Dimension nominale
    225 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    65 mm
  • Profondeur
    325 mm
  • Plage de nivellement
    65-90 mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal
    25-38 mm
  • Largeur de canal
    75-225 mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784151111

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations