Boîte d'encastrement Logix réglable pour sol béton (épaisseur à partir de 55mm)

  • Ref. PW28500
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte d'encastrement permet une réservation dans le béton à couler, pour installer une boîte de sol standard, affleurante ou ronde.

176,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Universelle : accepte les trois dimensions des boîtes de sol standard et affleurante ainsi que la ronde (en lui associant la plaque d'adaptation adéquate) ce qui offre du temps de réflexion pour déterminer la boîte de sol.
  • Réglable : à ajuster à la hauteur de béton souhaitée, entre 55mm et 125mm.
  • Peut être alimentée par des goulottes (de dimensions allant de L 75mm x H 25mm à L 225mm x H 48mm) et des conduits.
  • Livré avec une plaque supérieure en métal pour empêcher la pénétration de béton pendant le coulage et, une fois sec, pour permettre de marcher dessus durant le chantier.
  • Possibilité d'ajout de tiges de renfort sur ses 8 pattes d'ancrage dans le béton par le biais de pré-perçages (diamètre 10mm)

Avantages

  • La réservation dans le béton se fait grâce à des blocs en mousse compressibles qui sont recyclables une fois le béton sec.
  • Ajustement rapide sans outil à la hauteur de béton désirée : par compression manuelle des blocs en mousse puis par rotation précise à ses angles des écrous plastiques fournis

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Evolutivité : sans retoucher au sol, on peut remplacer la boîte de sol initialement installée par une autre (modèle différent, capacité plus grande…). Pratique notamment pour les bâtiments de location de locaux tertiaires.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    428mm
  • Dimension nominale
    353mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    55mm
  • Hauteur
    152mm
  • Plage de nivellement
    55-250mm
  • Profondeur
    428mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal
    25-48mm
  • Largeur de canal
    75-353mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Matériau de la paroi latérale
    Autre
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784150985

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 880 86 4 vis pour extension de hauteur 250mm pour boîte d'encastrement universelle réglable
0 880 88 Bloc de mousse extension de hauteur 250mm pour boîte d'encastrement universelle
9 813 57 Vis + écrou plastique pour réglage en hauteur de boite d'encastrement universelle

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.