Kit de 3 paniers horizontaux 3x6m vides pour boîte standard 12/18m

  • Ref. PW28606
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Kit supports d'appareillage en courant fort/faible des différents postes de travail (prises électriques, audio-video et VDI)

88,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support)
  • Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil
  • Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion.
  • Entrées de câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.
  • Les paniers supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
  • Installation rapide sans outil : le cadre du kit support se clipse quelque soit le sol (directement dans un plancher technique ou via une des deux boîtes d'encastrement dans une chape béton)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    9
  • Nombre d'entrées de conduit
    12
  • Longueur
    281.3 mm
  • Largeur
    236.3 mm
  • Profondeur
    81 mm
  • Modèle
    Forme de gobelet
  • Type de montage appareil d'installation
    Encoche
  • Nombre de délestages de traction
    6
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784151227

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations