Plaque de finition Inox pour couvercle métal Inox de boîte de sol standard réf PW-28751
Plaque de finition Inox permet d'habiller parfaitement le couvercle métal Inox de la Boîte de sol standard.
71,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
- Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
- Inox brossé
- Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)
Les + installation
Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)
Les + utilisation
Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…). IK08 : Protection contre une énergie de choc jusque 5 joules.
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement.
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.294 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.289 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03342FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03339FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur de la plaque de recouvrement 248 mm
- Application Boîte sur-sol
- Technique d'installation Autre
- Type de fixation Autre
- Plaque obturatrice Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Adapté à un champ d'inscription Non
- Matériau Acier inoxydable
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Largeur 116 mm
- Hauteur 7.5 mm
- EAN/Gencode 3271784151470
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h