Cadre + Couvercle pour boîte standard métal en finition inox 12/18m

  • Ref. PW28751
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Cadre + couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol standard

252,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur
  • Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages
  • Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
  • Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central.
  • Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (appliquée verticalement au travers d'une petite surface)

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
  • Installation sans outil : se clipse et se déclipse facilement sur le kit support d'appareillage : Mise en place rapide et maintenance à coût réduit
  • Association de la robustesse du couvercle métallique et de l'élégance de la finition Inox brossé.

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Deux orientations possibles pour la sortie de câble : Cadre et couvercle facilement réversibles à 180°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition du couvercle Rectangulaire
  • Nombre de boîtes d'encastrement 1
  • Matériau du boîtier/corps Acier inoxydable
  • Avec évidement pour revêtement de sol Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8 mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol Oui
  • Couleur Gris
  • Adapté à un canal noyé Oui
  • Adapté à un fond rentrant Oui
  • Adapté à un double fond Oui
  • Adapté à un nettoyage humide Oui
  • Largeur externe 241 mm
  • Longueur externe 286 mm
  • Longueur dimension d'encastrement 264 mm
  • Largeur dimension d'encastrement 219 mm
  • Profondeur d'encastrement min. 68 mm
  • EAN/Gencode 3271784151630

Profil Environnemental Produit