Plaque de finition Inox pour couvercle plastique de boîte de sol standard réf PW-28718

  • Ref. PW28720
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Plaque de finition Inox permet d'habiller parfaitement le couvercle de la Boîte de sol standard plastique et d'améliorer sa robustesse

64,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
  • Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
  • Inox brossé

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…). IK08 : Protection contre une énergie de choc jusque 5 joules.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur de la plaque de recouvrement 244 mm
  • Application Boîte sur-sol
  • Technique d'installation Autre
  • Type de fixation Autre
  • Plaque obturatrice Oui
  • Avec champ d'inscription Non
  • Adapté à un champ d'inscription Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Largeur 199 mm
  • Hauteur 7.5 mm
  • EAN/Gencode 3271784152200