Verrou pour couvercle plastique de boîte de sol standard ou boite de sol ronde
- Ref. PW28540
- Logix
- PLANET WATTOHM
Verrou pour couvercle plastique de boîte de sol standard ou boîte de sol ronde
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour couvercles plastiques uniquement (standard, rond ou référence 088070)
- Nécessite de percer au préalable le couvercle plastique (prévu pour)
- Tournevis non fourni
Avantages
- Peut être installé par la suite sur une boite de sol existante (version standard plastique et ronde uniquement)
Les + installation
Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)
Les + utilisation
Pour maîtriser l'accès ou non aux prises électriques (écoles, bâtiments publiques...)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement.
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.294 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.298 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03341FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03344FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03342FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03339FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10650AA_PW-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- EAN/Gencode 3271784151173
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste